RAD-ISM-2459-ANT-FOOD-6-0-N - Antenne
2702898

Multibånd-rundstråleantenne med hærværksværn til montering i styretavler, frekvensbånd: 2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz, gevinst: 6 dBi / 8 dBi / 8 dBi, kapslingsklasse: IP68, stødfast: IK08, bestandig over for rengøringsmidler, stød- og vibrationsfast, tilslutning: N (hunstik)

Produktdetaljer








Dine fordele

Egner sig optimalt til frit bevægelige anvendelser med 2,4 GHz eller 5 GHz eller 6 GHz
Bestandig over for rengøringsmidler
Stødfast hus (IK08)
Stød- og vibrationsfast