RAD-900-IFS - Trådløst modul
2901540

Radioline - radiostyret 900 MHz-transceiver med RS-232/485-grænseflade, kan udvides med I/O-moduler, antennetilslutning RSMA (hun), punkt-til-punkt-, stjerne- og Mesh-netværk op til 250 stationer, rækkevidde op til 32 km (ved frit udsyn), anvendelse i Nordamerika 

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Enkel og hurtig idriftsættelse uden programmering
Høj pålidelighed vha. Trusted Wireless-teknologi (AES-kryptering, frekvenshopproces og koeksistensmanagement)
Mesh-netværk op til 250 deltagere
Udvidet temperaturområde -40 °C ... +70 °C
Rækkevidde på flere kilometer takket være den trådløse grænseflades indstillelige datarater
Integreret RS-232/RS-485-grænseflade

Ofte stillede spørgsmål


Opfylder enhederne kravene til cybersikkerhed i direktivet om radioudstyr (RED)?

Kravene i Delegated Act 2022/30 i RED 2014/53/EU vedrørende artikel 3.3 d,e,f gælder ikke for produktet.
Artikel 3.3, d: Enhederne har ikke aktiv adgang til netværkskommunikationen. De er ikke i stand til at forstyrre netværkskommunikation eller m... Se mere

Kravene i Delegated Act 2022/30 i RED 2014/53/EU vedrørende artikel 3.3 d,e,f gælder ikke for produktet.
Artikel 3.3, d: Enhederne har ikke aktiv adgang til netværkskommunikationen. De er ikke i stand til at forstyrre netværkskommunikation eller misbruge ressourcer. Derfor gælder dette krav ikke for enhederne.
Artikel 3.3, e: Gælder ikke for enhederne, da der ikke behandles personoplysninger, og slutbrugernes privatliv ikke påvirkes
Artikel 3.3, f: Ikke relevant, da enhederne ikke bruges til finansielle transaktioner

Se mindre


Se FAQ