RAD-DO8-IFS - I/O-udvidelsesmodul
2902811

Forbereder til CRA’s krav

Radioline - I/O-udvidelsesmodul, 8 digitale transistorudgange (30,5 V DC / 200 mA). Produktet forberedes med henblik på forordningen om cyberrobusthed (CRA).

Dette produkt kræver flere produkter til drift. Nødvendigt tilbehør
Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer










Dine fordele

Enkel idriftsættelse over drejehjul
Galvanisk kanal-til-kanal-adskillelse
Udvidet temperaturområde -40 °C ... +70 °C
Enkel moduludskiftning også under drift (Hot Swap)
8 transistorudgange (30,5 V DC / 200 mA)
Tilladt til anvendelse i Ex-zone 2