RAD-DI8-IFS - I/O-udvidelsesmodul
2901539

Radioline - I/O-udvidelsesmodul, 8 digitale indgange (0 ... 30,5 V DC) eller 2 impulsindgange op til 100 Hz

Dette produkt kræver flere produkter til drift. Nødvendigt tilbehør
Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer










Kompatible produkter




Dine fordele

Enkel idriftsættelse over drejehjul
Galvanisk kanal-til-kanal-adskillelse
Udvidet temperaturområde -40 °C ... +70 °C
Enkel moduludskiftning også under drift (Hot Swap)
8 digitale indgange (0 V DC ... 30,5 V DC)
2 impulsindgange (0 - 100 Hz)
Tilladt til anvendelse i Ex-zone 2