RAD-868-IFS - Trådløst modul
2904909

Forbereder til CRA’s krav

Radioline - radiostyret 868 MHz-transceiver med RS-232/485-grænseflade, kan udvides med I/O-moduler, antennetilslutning RSMA (hunstik), punkt-til-punkt-, stjerne- og Mesh-netværk op til 99 stationer, rækkevidde op til 20 km (ved frit udsyn), anvendelse i Europa. Produktet forberedes med henblik på forordningen om cyberrobusthed (CRA).

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer










Kompatible produkter



Dine fordele

Licensfrit 868 MHz-frekvensbånd
Særligt egnet til signaloverførsel, der ikke er kritisk mht. tid, og som skal dække store afstande med forhindringer
Rækkevidde på flere kilometer takket være den trådløse grænseflades indstillelige datarater
Enkel og hurtig idriftsættelse uden programmering
Høj pålidelighed vha. Trusted Wireless-teknologi (AES-kryptering, frekvenshopproces og koeksistensmanagement)
Mesh-netværk op til 99 deltagere
Integreret RS-232/RS-485-grænseflade
Kan udvides modulært med op til 32 I/O-udvidelsesmoduler
Udvidet temperaturområde -40 °C ... +70 °C
Tilladt til anvendelse i Ex-zone 2

Ofte stillede spørgsmål


Opfylder enhederne kravene til cybersikkerhed i direktivet om radioudstyr (RED)?

Kravene i Delegated Act 2022/30 i RED 2014/53/EU vedrørende artikel 3.3 d,e,f gælder ikke for produktet.
Artikel 3.3, d: Enhederne har ikke aktiv adgang til netværkskommunikationen. De er ikke i stand til at forstyrre netværkskommunikation eller m... Se mere

Kravene i Delegated Act 2022/30 i RED 2014/53/EU vedrørende artikel 3.3 d,e,f gælder ikke for produktet.
Artikel 3.3, d: Enhederne har ikke aktiv adgang til netværkskommunikationen. De er ikke i stand til at forstyrre netværkskommunikation eller misbruge ressourcer. Derfor gælder dette krav ikke for enhederne.
Artikel 3.3, e: Gælder ikke for enhederne, da der ikke behandles personoplysninger, og slutbrugernes privatliv ikke påvirkes
Artikel 3.3, f: Ikke relevant, da enhederne ikke bruges til finansielle transaktioner

Se mindre


Se FAQ