EEM-MA770-R - Måleapparat
2907944

Multifunktionelt energimåleapparat med integreret Modbus RTU/TCP-grænseflade til måling af elektriske parametre i lavspændingsanlæg op til 690 V. (phoenixcontact.com/empro-help)

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer









Dine fordele

Energimåling i kun tre trin takket være intuitive installationsguides
Enkel idriftsættelse og service takket være smarte webserver- og displayfunktioner
Databeskyttelse takket være målrettet deaktivering af tastkonfigurationsfunktioner og grænseflader
Hurtig integrering i kontrol- og managementsystemer vha. fremtidsorienterede kommunikationsløsninger og digitale services