RAD-DAIO6-IFS
-
I/O-udvidelsesmodul
2901533
Radioline - I/O-udvidelsesmodul, 2 digitale ind- og udgange (0 ... 250 V AC/DC) og 1 analog indgang (0/4 ... 20 mA) og udgang (0/4 ... 20 mA, 0 ... 10 V). Produktet forberedes med henblik på forordningen om cyberrobusthed (CRA).
Dette produkt kræver flere produkter til drift.
Nødvendigt tilbehør
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Enkel idriftsættelse over drejehjul
Galvanisk kanal-til-kanal-adskillelse
Udvidet temperaturområde -40 °C ... +70 °C
Enkel moduludskiftning også under drift (Hot Swap)
Tilladt til anvendelse i Ex-zone 2
Digitale indgangs-/udgangsspændingsområder (0 - 250 V AC/DC)