IO-Link-koblere Med de kontaktløse energi- og datakoblere kan du forsyne enheder med spænding og IO-Link-data på en slid- og vedligeholdelsesfri måde. Hvor traditionelle tilslutningsteknikker har sine grænser på grund af plads- og bevægelsesbegrænsninger, vibrationer, støv og snavs, rotation og hyppig kontaktering, giver en kontaktløs overførsel mulighed for en slidfri kommunikation.
Dine fordele
- Kontaktløs – ingen slitage, ingen forurening, ingen fastklemning under kobling
- Fleksibel – ud over strøm kan der også overføres IO-Link-data eller to digitale signaler
- Robust – IP68-hus i rustfrit stål med M12-tilslutninger til brug i krævende miljøer
- Kompakt – M30-konstruktion giver pladsbesparende installation
- Kompatibel – kan bruges med alle almindelige IO-Link-Class A-enheder fra alle producenter
IO-Link-kobler – så enkel som en tilslutningsstik
Kontaktløs energi- og IO-Link-overførsel
Koblingerne overfører kontaktløs energi (≤18 W) og IO-Link (≤230,4 kbit/s) via en luftspalte på op til 7 mm. Energi overføres induktivt og også gennem ikke-metalliske mellemrum som glas, kunststof eller træ, hvilket giver en bred vifte af anvendelsesmuligheder.
Nærfeltskommunikation via en luftspalte betyder, at der ikke er behov for frekvensplanlægning eller ekspertise inden for radioteknik. IO-Link-koblingerne kan bruges med alle standard IO-Link-Class A-enheder fra alle producenter. Derudover kræver enhederne ingen konfiguration og er lige så nemme at bruge som en stikforbindelse.
Din fordel: Erstat slidudsatte stikforbindelser eller slæberinge i industrielle anvendelser, og minimér omkostninger i forbindelse med nedetider.
IO-Link-kobler i brug
Høj grad af frihed i monteringen på grund af fleksible tilnærmelsesmuligheder
I modsætning til almindelige tilslutningsstikløsninger kan IO-Link-koblerne føres til hinanden fra vilkårlige retninger eller roterende. Desuden behøver koblerne ikke at befinde sig nøjagtigt oven over hinanden, men kan stå over for hinanden forskudt eller i en tangential vinkel.
Din fordel: Lavere præcisionskrav til den mekaniske bevægelse af to uafhængige anlægsdele.
IO-Link-kobler med robust hus
Robust mekanik og nøjagtig installation
Takket være IP68-huset kan du bruge IO-Link-koblingerne i krævende miljøer. Det meget robuste hus med et gennemgående gevindrør helt i metal giver en variabel monteringsposition i et monteringsbeslag. Den cylindriske M30-konstruktion giver også mulighed for fleksibel og enkel installation.
Din fordel: Præcis installation på trange steder.
Konnektivitet for en fremtidssikker automatisering
De kontaktløse energi- og datakoblere forsyner enheder med spænding og data. IO-Link-koblerne integreres nemt mellem en IO-Link-master og en IO-Link-device og er klar til brug med det samme. Takket være den standardiserede IO-Link-grænseflade kan koblingerne bruges med alle almindelige IO-Link-Class A-enheder.
Kontaktløs energi- og dataoverførsel i nærfeltområdet