Niveauovervågning i tanke, temperaturovervågning, flowmålinger, pumpestationer og brøndkæder, rørledningsovervågning, lækageovervågning, infrastruktur i kemipark, energistyring, i området Ex-zone 2
Radioline-flerpunktsmultiplexer Tag et komplet I/O-system i drift hurtigt og enkelt – helt uden programmering.
Med Radioline-I/O-modulerne giver Radioline RS-485-buskobleren dig et multiplexersystem specielt til procesanvendelse. Det særlige ved det er en enkel I/O-mapping over føringshjulet samt multipunktdriften over vilkårlige 2-leder ledninger eller alternative medier.
Dine fordele
- Nye muligheder for I/O-fordeling med op til 99 stationer i bussystemet, takket være multiplexerdrift ved flere punkter
- Udvidelse af det trådløse Radioline-system med en kabelbundet linjestruktur
- Kan anvendes på vilkårlige styringer som Modbus/RTU-slave
- Brokobling af store afstande over eksisterende 2-tråds-kobberledninger eller pr. trådløs forbindelse
- Anvendelse i eksplosionsfarlige områder i zone 2
Nem og hurtig idriftsættelse af I/O-systemer
I/O-mapping
I/O-modulerne inden for et netværk tilknyttes indbyrdes via føringshjulet. Du skal altså blot indstille de I/O-moduler, der skal kommunikere med hinanden, til det samme tal. En digital indgang tildeles f.eks. IO-MAP-adressen 12 og den tilknyttede digitale udgang ligeledes IO-MAP-adressen 12; således fordeles signalerne i hele anlægget rigtigt.
Typiske anvendelseseksempler
Vandbehandlingsanlæg, afsides pumpestationstilslutning, afsides brøndtilslutning, roterende dele – f.eks. ved en skraberbro, niveauovervågning
Energiteknik: Vindparker, minedrift i åbne brud, infrastruktur i kraftværk, transformatorstationer, vandkraftværk; transportteknologi: Overvågning af motorer på transportbånd, fejlmeldinger
Bymæssig infrastruktur: Signalanlæg, gadebelysning, P-pladsbelysning, P-pladsassistentsystemer; byggeprojekter: Vejbyggeri, mobile lyssignaler.
En enhed – talrige anvendelsesmuligheder
Fordeling af I/O-signaler over eksisterende 2-leder ledninger
Flerpunktsmultiplexer
Fordeling af I/O-signaler i et RS-485-netværk med op til 99 Radioline-stationer over eksisterende 2-leder ledninger. Her forenkler I/O-mapping signalfordelingen i udvidede anlæg betydeligt.
Med et drej på føringshjulet angiver du hurtigt ind- og udgange. Sådan fordeler og multiplicerer du I/O-signaler via I/O-udvidelsesmoduler vilkårligt i dit netværk. Og det uden programmering.
Trådløse og kabelbundne stationer udgør et fælles system.
Medietværgående kommunikation
Et trådløst Radioline-system kan udvides på en eksisterende master med nye RS-485-stationer. Trådløse moduler og RS-485-moduler udgør et fælles system med op til 99 Radioline-stationer. Her forenkler I/O-mapping den medietværgående signalfordeling i udvidede anlæg betydeligt.
Med et drej på føringshjulet angiver du hurtigt ind- og udgange. Sådan fordeler og multiplicerer du I/O-signaler via I/O-udvidelsesmoduler vilkårligt i dit netværk - og det uden programmering.
Drift på vilkårlige Modbus/RTU-mastere
Stand-alone som remote station
Drift på vilkårlige Modbus/RTU-mastere. Kan udvides modulært med op til 32 I/O-moduler pr. RS-485-station.
Øg rækkevidden op til 20 km over eksisterende 2-leder ledninger med SHDSL-extendere
Alternative overførselsmedier
RS-485-strækningen kan selvfølgelig altid erstattes af alternative overførselsmedier for længere rækkevidde. Der udbydes forskellige konvertere til lysledere, SHDSL, trådløst eller Ethernet.
Anvendelsesmuligheder med Radioline-systemet
* Vilkårlige serielle protokoller understøttes
Produktoversigt flerpunktsmultiplexer
Radioline-hovedmoduler til global anvendelse
Radioline-hovedmoduler
Tilpas dit I/O-system til din applikations krav. Det særlige er, at ind- og udgange angives med blot en drejning på føringshjulet – helt uden programmering.
- Nye muligheder for I/O-fordeling med op til 99 stationer i bussystemet, takket være multiplexerdrift ved flere punkter
- Udvidelse af det trådløse Radioline-system med en kabelbundet linjestruktur med op til 99 stationer
- Kan anvendes på vilkårlige styringer som Modbus/RTU-slave
- Kan udvides med op til 32 Radioline-I/O-moduler (256 digitale eller 128 analoge ind- og udgange)
- Afstande op til 1,2 km over eksisterende 2-trådskobberledninger, op til 20 km via SHDSL-extender
Radioline – I/O-udvidelsesmoduler til universel anvendelse
Radioline – I/O-udvidelsesmoduler
Vælg fra forskellige analoge og digitale udvidelsesmoduler, afstemt efter dine signalers art og antal.
- Moduler kan også stikkes ind og trækkes ud under driften (Hot Swap-evner)
- Galvanisk kanal-til-kanal-adskillelse
- Digitale ind- og udgange til stort område (0 V AC ... 250 V AC)
- Transistor- eller relæudgange
- Impulsindgange (0 Hz ... 100 Hz) til hændelsestælling, f.eks. flowmåling
- Udvidet temperaturområde (-40 °C ... +70 °C)