WLAN 1000 og 2300 De robuste trådløse moduler WLAN 1000 (klient) og 2300 (Access Point) er specielt udviklet til industriens krav og understøtter de moderne standarder Wi-Fi 6 og Wi-Fi 6E for at sikre maksimal effekt og fremtidssikring. Vælg mellem enheder med eksterne antennetilslutninger til komplekse opgaver inden for trådløs teknologi og varianter med integrerede antenner til enkel, pladsbesparende installation.
To eksterne antenner sikrer optimal trådløs dækning med WLAN 1020
Kompakte og fleksible WLAN 1020
Køretøjer, lager-shuttles og maskiner skal være små. Alle komponenter skal derfor være kompakte og kunne monteres fleksibelt. WLAN 1020-serien (WLAN-klient og soft access point) blev udviklet netop til dette formål. Det kompakte WLAN-modul understøtter de moderne Wi-Fi 6/6E-standarder (afhængigt af varianten) og tilbyder triple-band-funktionalitet til 2,4 GHz, 5 GHz og 6 GHz. Den kan monteres på vægge og metalplader eller blot klikkes på en DIN-skinne. Metalbundpladen sikrer en solid fastgørelse og pålidelig varmeafledning.
For at sikre god trådløs dækning selv i vanskelige områder er FL WLAN 1020 udstyret med to antennetilslutninger. Således kan du altid vælge den optimale antenneløsning.
Din fordel: Virkelig god modtagelse og fleksibel montering
Enkel montering af WLAN 1120
Pladsbesparende komplet løsning WLAN 1120
WLAN 1120 (WLAN-klient) kombinerer det trådløse modul og antennerne i en kompakt enhed, der blot skrues fast på styretavlen eller maskinen.
Det trådløse modul WLAN 1120 installeres ganske enkelt som en antenne takket være montering i et enkelt hul. Der kræves blot et 40 mm hul i maskinen eller styretavlen. Spændingsforsynings- og Ethernet-tilslutning sker via Push-in tilslutningsstik samt RJ45-stik. Da WLAN-modulet ikke optager plads i styretavlen, kan den når som helst opgraderes uden problemer. Huset på WLAN 1120 er ekstremt robust og kan modstå endnu større mekaniske belastninger og stød (stødmodstand IK08).
Din fordel: Hurtig og pladsbesparende installation
WLAN 2300 monteres direkte i marken
Robust design WLAN 2300
2300-seriens Access point er specielt udviklet til direkte installation i krævende industrimiljøer. Dets robuste hus, høje temperaturbestandighed fra -30 til +60 °C og kapslingsklasse IP65 gør det til den ideelle løsning til brug under ekstreme forhold. WLAN 2300 tilbyder fuld funktionalitet, herunder OFDMA, understøtter op til 200 deltagere og sikrer maksimal ydeevne og stabilitet, selv i netværk med en høj tæthed af enheder. Takket være den kompakte konstruktion, valget af interne eller eksterne antenner og muligheden for blot at fastgøre enheden til væggen eller en profil er installationen fleksibel og ukompliceret.
Din fordel: Ideel løsning til installation i marken
Pålidelig med Wi-Fi 6/6E
Med Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax) understøtter WLAN-modulerne i 1000- og 2300-serien den nyeste standard for trådløse netværk. Det betyder effektiv udnyttelse af frekvensspektret, højere datahastigheder og stabil ydelse selv i travle miljøer. Teknologier som OFDMA, MU-MIMO og TWT sikrer maksimal effektivitet. Wi-Fi 6E er et særligt højdepunkt. Afhængigt af type og landegodkendelse er enhederne i den nye WLAN-generation triple-band-kompatible og kan også bruge 6 GHz-frekvensbåndet. Det åbner op for frie kanaler, mindre interferens og de fulde fordele ved Wi-Fi 6 i 6 GHz-båndet. Det betyder, at du er ideelt rustet til de stigende krav i moderne industrielle applikationer.
Din fordel: Kraftfuldt, effektivt og robust Wireless LAN
Særligt sikker takket være sikkerhedsstandarder og brugsprofiler
Maksimal sikkerhed for dit netværk
At beskytte dit netværk og dine data mod misbrug og manipulation er en topprioritet for os. WLAN-modulerne i 1000- og 2300-serien bruger de nyeste sikkerhedsmekanismer og opfylder alle gældende standarder. Takket være WPA3-kryptering får du maksimal WLAN-sikkerhed og pålidelig beskyttelse mod uautoriseret adgang. Desuden er udviklingsprocessen for vores produkter certificeret i henhold til IEC 62443-4-1, og enhederne er kompatible med IEC 62443-4-2. For at garantere dig det højeste niveau af sikkerhed og overensstemmelse opfylder modulerne også de strenge RED-sikkerhedskrav.
Din fordel: Sikkerhed over for manipulation og misbrug
Fuld modtagelse med WLAN 1000 og 2300
Fuld modtagelse takket være optimeret antenneteknik
En god signalmodtagelse er afgørende for en hurtig og pålidelig trådløs kommunikation. Anvendelse af førsteklasses antenner er en væsentlig forudsætning. To kraftige antenner med MIMO-teknologi (Multiple Input, Multiple Output) er installeret i WLAN 1120- og 2300-enhederne. De sikrer hurtig og stabil modtagelse, uanset hvor du har brug for det. Det øger robustheden, hastigheden og rækkevidden betydeligt.
Din fordel: Altid fuld modtagelse
WLAN 1010 kan konfigureres pr. REST-API
Nem styring via PLC – pr. REST-API
WLAN 1000 og 2300 kan nemt konfigureres af en pc eller PLC via en REST API eller styres under kørslen. På den måde kan mange WLAN-moduler konfigureres hurtigt og nemt med en kommando. Styringen kan også bruges til at automatisere administrationen af netværket, f.eks. til at oprette en ny engangsadgangskode til WLAN-brugere for hver forbindelse. Sikkerhedsrisikoen kan dermed nemt løses ved hjælp af et fælles anvendt, statisk WLAN-kodeord.
Din fordel: Fuld kontrol til maskinprogrammeringen
Automatisk roaming af mobile deltagere i WLAN-netværket
Roaming – mobilitet i netværket
En af de største styrker ved WLAN er dets mobilitet. Deltagerne kan bevæge sig frit rundt på netværket og automatisk oprette forbindelse til det Access point, der giver det stærkeste signal.
Især for industrielle applikationer er det afgørende, at roaming fungerer hurtigt og pålideligt. Med vores WLAN-løsninger tager det mindre end 100 ms at skifte mellem radioceller.
Din fordel: Uafbrudt kommunikation og maksimal ydeevne, selv i store WLAN-netværk med mange abonnenter i bevægelse
Et overblik over WLAN 1000 og 2300
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| WLAN 1020 | WLAN 1120 | WLAN 2300 | |
| Særlige egenskaber | |||
| Monteringstype | I styretavlen, i montagekassen | På styretavlen, maskiner osv. | Vægmontage, profil osv. |
| Funktion | Klient (begrænset Access point-funktionalitet) | Klient (begrænset Access point-funktionalitet) | Access point |
| Maks. antal WLAN-clients | 10 (pr. virtuel WLAN-grænseflade) | 10 (pr. virtuel WLAN-grænseflade) | 100 (pr. virtuel WLAN-grænseflade) |
| WLAN-standarder | Wi-Fi 6, bagudrettet kompatibel med Wi-Fi 4/5 | Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E (kun WLAN 1122) | Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E (kun WLAN 2350/2351) |
| Frekvensbånd | 2,4 og 5 GHz, 6 GHz (kun WLAN 1021/1022)¹⁾ | 2,4 og 5 GHz, 6 GHz (kun WLAN 1121/1122)¹⁾ | 2,4 og 5 GHz, 6 GHz (kun WLAN 2350/2351)¹⁾ |
| Maksimal datahastighed (brutto) | 2.400 Mbit/s | 2.400 Mbit/s | 2.400 Mbit/s |
| Maksimal datahastighed (netto) | > 600 Mbit/s | > 600 Mbit/s WLAN 1120 | > 600 Mbit/s |
| Antenner | to eksterne tilslutninger (RSMA) | to interne antenner (5 dBi) | WLAN 2330/2331: to eksterne forbindelser | WLAN 2340/2341: interne antenner | WLAN 2350/2351: interne antenner |
| Maksimal sendeeffekt | <19 dBm (antennetilslutning) | <20 dBm (inkl. antenner) | <20 dBm (inkl. antenner) |
| Kapslingsklasse | IP20 | IP68 | IP65 |
| Omgivelsestemperatur, drift | -30 °C ... +60 °C | -30 °C ... +60 °C | -20 °C ... +60 °C |
| μSD-slot | 1 | - | 1 |
| Ethernet | 1 x RJ45 | 1 x RJ45 | 1 x M12 |
| Power over Ethernet (PoE) | - | - | 1 |
| Klasse 1 div. 2 | WLAN 1021 | WLAN 1121 | WLAN 2331/2341/2351 |
| Til produktlisten | Til produktlisten | Til produktlisten |
¹⁾ Landegodkendelser for 6 GHz-båndet afhængigt af reglerne i de pågældende lande på forespørgsel