Wire-to-board tilslutningsstik til konfektionering

Optimerede Wire-to-board tilslutningsstik til kabelkonfektioneringer

Wire-to-board tilslutningsstik til kabelkonfektionering med Push-in og crimptilslutning består af stik og grunddele i vandret eller lodret tilslutningsretning samt af væggennemføringer. Crimpkontakterne fås til ledere i AWG: 28 ... 14. I deling 2,5 mm, 3,81 mm og 5,08 mm egner CONNEXIS-programmets stik i serierne D21, D31 og D32 sig til talrige signal- og lavspændingsforsyninger.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1500451
DD31PS 1,5/10-3,81-Y - Printkortstik
DD31PS 1,5/10-3,81-Y - Printkortstik
1500451

Printkortstik, mærketværsnit: 1,5 mm2, farve: sort, mærkestrøm: 8 A, driftspænding (III/2): 160 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Bøsning, antal rækker: 2, poltal: 10, produktfamilie: DD31PS 1,5/.., deling: 3,81 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, låsehage: - uden låsehage, stiksystem: CONNEXIS DD, aflåsning: Snaplås, montering: Låseflange, emballering: pakket i æske

NEW
Go to Product Detail Page for item 1500430
DD31PS 1,5/ 4-3,81-X - Printkortstik
DD31PS 1,5/ 4-3,81-X - Printkortstik
1500430

Printkortstik, mærketværsnit: 1,5 mm2, farve: sort, mærkestrøm: 8 A, driftspænding (III/2): 160 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Bøsning, antal rækker: 2, poltal: 4, produktfamilie: DD31PS 1,5/.., deling: 3,81 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, låsehage: - uden låsehage, stiksystem: CONNEXIS DD, aflåsning: Snaplås, montering: Låseflange, emballering: pakket i æske

NEW
Go to Product Detail Page for item 1500440
DD31PS 1,5/18-3,81-X - Printkortstik
DD31PS 1,5/18-3,81-X - Printkortstik
1500440

Printkortstik, mærketværsnit: 1,5 mm2, farve: sort, mærkestrøm: 8 A, driftspænding (III/2): 160 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Bøsning, antal rækker: 2, poltal: 18, produktfamilie: DD31PS 1,5/.., deling: 3,81 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, låsehage: - uden låsehage, stiksystem: CONNEXIS DD, aflåsning: Snaplås, montering: Låseflange, emballering: pakket i æske

NEW
Go to Product Detail Page for item 1500438
DD31PS 1,5/14-3,81-X - Printkortstik
DD31PS 1,5/14-3,81-X - Printkortstik
1500438

Printkortstik, mærketværsnit: 1,5 mm2, farve: sort, mærkestrøm: 8 A, driftspænding (III/2): 160 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Bøsning, antal rækker: 2, poltal: 14, produktfamilie: DD31PS 1,5/.., deling: 3,81 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, låsehage: - uden låsehage, stiksystem: CONNEXIS DD, aflåsning: Snaplås, montering: Låseflange, emballering: pakket i æske

NEW
Go to Product Detail Page for item 1500458
DD31PS 1,5/16-3,81-Y - Printkortstik
DD31PS 1,5/16-3,81-Y - Printkortstik
1500458

Printkortstik, mærketværsnit: 1,5 mm2, farve: sort, mærkestrøm: 8 A, driftspænding (III/2): 160 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Bøsning, antal rækker: 2, poltal: 16, produktfamilie: DD31PS 1,5/.., deling: 3,81 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, låsehage: - uden låsehage, stiksystem: CONNEXIS DD, aflåsning: Snaplås, montering: Låseflange, emballering: pakket i æske

NEW
Go to Product Detail Page for item 1500439
DD31PS 1,5/16-3,81-X - Printkortstik
DD31PS 1,5/16-3,81-X - Printkortstik
1500439

Printkortstik, mærketværsnit: 1,5 mm2, farve: sort, mærkestrøm: 8 A, driftspænding (III/2): 160 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Bøsning, antal rækker: 2, poltal: 16, produktfamilie: DD31PS 1,5/.., deling: 3,81 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, låsehage: - uden låsehage, stiksystem: CONNEXIS DD, aflåsning: Snaplås, montering: Låseflange, emballering: pakket i æske

NEW
Go to Product Detail Page for item 1500435
DD31PS 1,5/12-3,81-X - Printkortstik
DD31PS 1,5/12-3,81-X - Printkortstik
1500435

Printkortstik, mærketværsnit: 1,5 mm2, farve: sort, mærkestrøm: 8 A, driftspænding (III/2): 160 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Bøsning, antal rækker: 2, poltal: 12, produktfamilie: DD31PS 1,5/.., deling: 3,81 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, låsehage: - uden låsehage, stiksystem: CONNEXIS DD, aflåsning: Snaplås, montering: Låseflange, emballering: pakket i æske

NEW
Go to Product Detail Page for item 1500434
DD31PS 1,5/10-3,81-X - Printkortstik
DD31PS 1,5/10-3,81-X - Printkortstik
1500434

Printkortstik, mærketværsnit: 1,5 mm2, farve: sort, mærkestrøm: 8 A, driftspænding (III/2): 160 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Bøsning, antal rækker: 2, poltal: 10, produktfamilie: DD31PS 1,5/.., deling: 3,81 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, låsehage: - uden låsehage, stiksystem: CONNEXIS DD, aflåsning: Snaplås, montering: Låseflange, emballering: pakket i æske

NEW
Go to Product Detail Page for item 1500433
DD31PS 1,5/ 8-3,81-X - Printkortstik
DD31PS 1,5/ 8-3,81-X - Printkortstik
1500433

Printkortstik, mærketværsnit: 1,5 mm2, farve: sort, mærkestrøm: 8 A, driftspænding (III/2): 160 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Bøsning, antal rækker: 2, poltal: 8, produktfamilie: DD31PS 1,5/.., deling: 3,81 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, låsehage: - uden låsehage, stiksystem: CONNEXIS DD, aflåsning: Snaplås, montering: Låseflange, emballering: pakket i æske

NEW
Go to Product Detail Page for item 1500441
DD31PS 1,5/20-3,81-X - Printkortstik
DD31PS 1,5/20-3,81-X - Printkortstik
1500441

Printkortstik, mærketværsnit: 1,5 mm2, farve: sort, mærkestrøm: 8 A, driftspænding (III/2): 160 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Bøsning, antal rækker: 2, poltal: 20, produktfamilie: DD31PS 1,5/.., deling: 3,81 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, låsehage: - uden låsehage, stiksystem: CONNEXIS DD, aflåsning: Snaplås, montering: Låseflange, emballering: pakket i æske

Dine fordele

  • Hurtig og sikker montage takket være individuel mærkning med tal, bogstaver og tegn
  • Fejlfri tilslutning takket være varianter med fast integreret kodning
  • Design-in-support ved udvikling af enheder gennem M-CAD-/E-CAD-data og gratis vareprøveservice
  • Tidsbesparende Push-in tilslutning uden værktøj
  • Enkel, tidsbesparende fremstilling takket være færdigkonfektionerede stik
Gratis vareprøve
Test Wire-to-board tilslutningsstik

Vil du gerne lære Wire-to-board tilslutningsstik at kende fra CONNEXIS-programmet? - Bestil en gratis prøve til din arbejdsplads. For at finde den optimale løsning til din applikation står vores eksperter klar til at give dig personlig rådgivning. Oplev fordelene ved innovativ tilslutningsteknik fra Phoenix Contact.

Nu kan du bestille en vareprøve
Eksempel på bestilling af Wire-to-board tilslutningsstik

Overblik over Wire-to-board-produktprogrammet CONNEXIS


Sammenligning af tekniske data

Sammenlign produktdata, og vælg den produktserie, der passer til din applikation.

D21
D31 | DD31PS
D32
D21

D31 | DD31PS

D32

Tilslutningsteknik Crimptilslutning Crimptilslutning (D31) | Push-in tilslutning (DD31PS) Crimptilslutning
Poltal 6-20 2-20 (D31) | 4-20 (DD31PS) 2-20
Deling 2,50 mm 3,81 mm 5,08 mm
Strøm 5 A 8 A 8 A
Spænding (III/2) 160 V 160 V 320 V
Til produktlisten Til produktlisten Til produktlisten

Overblik over produktprogrammet

Interaktivt Image Map: overblik over Wire-to-board tilslutningsstik
Printkortstik med crimptilslutning
Printkortstik med crimptilslutning er optimeret til automatiseret fremstilling.
Printkortstik med crimptilslutning
Udfør stikforbindelser uden printkort
Med varianten uden printkort i CONNEXIS-serien kan du udføre Wire-to-wire-forbindelser.
Udfør stikforbindelser uden printkort
Grunddele i forskellige konstruktioner
Grunddele med horisontal og vertikal konstruktion giver dig mulighed for et effektivt design af printkortet.
Grunddele i forskellige konstruktioner
Udfør væggennemføringer
Til optimale forbindelser gennem husvæggen har CONNEXIS-programmet også væggennemføringer.
Udfør væggennemføringer
Printkortstik i en konstruktion med en eller to rækker
Konstruktionen i en eller to rækker gør det muligt for apparatproducenter at udføre effektive og kompakte forbindelser.
Printkortstik i en konstruktion med en eller to rækker
Push-in tilslutningsteknik
Den tidsbesparende Push-in tilslutning uden værktøj gør installationen meget lettere.
Push-in tilslutningsteknik

Særlige egenskaber ved wire-to-board tilslutningsstik

Wire-to-board tilslutningsstik fra serien D21 med crimptilslutning
Wire-to-board tilslutningsstik fra serien D31 med crimptilslutning
  DD31PS-seriens Wire-to-board tilslutningsstik med Push-in tilslutning
Wire-to-board tilslutningsstik fra serien D32 med crimptilslutning
Wire-to-board tilslutningsstik fra serien D21 med crimptilslutning

Takket være forskellige konstruktioner og varianter som f.eks. stikforbindelser uden printkort og væggennemføringer egner serien D21 sig til forskellige anvendelser. Wire-to-board tilslutningsstikkene fås som en version i to rækker med 6 til 20 poler i delingen 2,50 mm.

Til produktlisten
Wire-to-board tilslutningsstik fra serien D31 med crimptilslutning

Takket være forskellige konstruktioner og varianter som f.eks. stikforbindelser uden printkort og væggennemføringer egner serien D31 sig til forskellige anvendelser. Wire-to-board tilslutningsstikkene fås i versioner med en eller to rækker med poltal 2 til 20 til crimptilslutningsteknik.

Til produktlisten
  DD31PS-seriens Wire-to-board tilslutningsstik med Push-in tilslutning

Takket være forskellige konstruktioner og varianter som f.eks. stikforbindelser uden printkort og væggennemføringer egner serien DD31PS sig til forskellige anvendelser. Wire-to-board tilslutningsstikkene med Push-in tilslutning fås som en version i to rækker med polantal fra 4 til 20 med en deling på 3,81 mm.

Til produktlisten
Wire-to-board tilslutningsstik fra serien D32 med crimptilslutning

Takket være forskellige konstruktioner og varianter som f.eks. stikforbindelser uden printkort og væggennemføringer egner serien D32 sig til forskellige anvendelser. Wire-to-board tilslutningsstikkene fås som en version i en eller to rækker med 2 til 20 poler i delingen 5,08 mm.

Til produktlisten

Wire-to-board tilslutningsstik med Push-in tilslutningsteknik


Wire-to-board tilslutningsstik med Push-in tilslutning

Rekordtid på grund af teknologiskifte CONNEXIS nu også med Push-in tilslutning

De nye CONNEXIS Wire-to-board tilslutningsstik med Push-in tilslutningsteknik forenkler og fremskynder fortrådningen i felten og på fabrikken. Forskellige delinger og konstruktioner muliggør en bred vifte af anvendelser inden for robotteknologi, elevatorteknologi eller batteristyring.

CONNEXIS med Push-in tilslutning tjekkes af eksperter

Gennem et interview med produktspecialist André Gorell kan du få at vide, hvorfor Push-in tilslutningen er blevet tilføjet til de optimerede printkortstik. Og til hvilke anvendelser CONNEXIS-produktprogrammet med Push-in tilslutning er ideelt egnet.

Fordele ved Push-in serien i detaljer

Installation uden værktøj af Wire-to-board tilslutningsstik med Push-in tilslutning
Fejlfri tilslutning til Wire-to-board tilslutningsstik med Push-in tilslutning
Ubesværet kompatibilitet med Wire-to-board tilslutningsstik med Push-in tilslutning
Hurtigere og mere sikker montering af Wire-to-board tilslutningsstik med Push-in tilslutning
Design-in-support af Wire-to-board tilslutningsstik med Push-in tilslutning
Installation uden værktøj af Wire-to-board tilslutningsstik med Push-in tilslutning

Push-in tilslutningsteknikken giver mulighed for fleksibel ledningsføring i felten og på fabrikken for færdigkonfektionerede komponenter. Takket være direkte kontaktering uden værktøj gør Push-in fortrådningen meget lettere og er det perfekte supplement til crimpbaserede printkortstik. Betjeningstasterne er farvekodede med henblik på nem håndtering.

Fejlfri tilslutning til Wire-to-board tilslutningsstik med Push-in tilslutning

Phoenix Contact tilbyder kodede stik og grunddele, så fejltilslutning undgås. Kodningen foregår med en fast integreret mekanisk kontur inde i eller på kunststofhuset. Der kan vælges imellem tre kodninger: Udover en X- og Y-variant får du også en Z-variant til mere komplekse applikationer. Ved tilslutningsstik i to rækker kan disse tre muligheder desuden kombineres på flere måder.

Ubesværet kompatibilitet med Wire-to-board tilslutningsstik med Push-in tilslutning

Kompatibilitet, hvor det tæller: til enkle reparationer, udvikling af prototyper, produktion af små serier eller de sidste meter af installationen af ellers færdigkonfektionerede systemer. Den ekstra fleksibilitet for tilslutningsstik i standardformfaktoren reducerer udfaldstider og fremskynder udviklingsprocesser og opstartsfaser.

Hurtigere og mere sikker montering af Wire-to-board tilslutningsstik med Push-in tilslutning

Tydeligt overblik under din egen produktion eller montering i felten takket være tydelige optiske mærkninger på stikket: Brug muligheden for mange individuelt tilpassede print på standardartikler vha. tampontryk. Der kan vælges mellem forskellige tal, bogstaver og tegn.

Design-in-support af Wire-to-board tilslutningsstik med Push-in tilslutning

Du kan regne med os: Vi leverer omfattende tekniske data samt CAD-modeller og ECAD-data til din apparatudvikling. Endnu en bonus til dit daglige arbejde: Med vores vareprøveservice modtager du din produktprøve inden for få dage som direkte gratisforsendelse.

Wire-to-board tilslutningsstik med crimp-tilslutningsteknik


Racerbil med CONNEXIS-påskrift som symbol for printkortstik i serien CONNEXIS

Når hastighed og præcision er alt CONNEXIS med crimptilslutning

Crimpbaserede printkortstik til konfektionering letter og accelererer den automatiserede fremstilling. Det nye produktprogram CONNEXIS blev specielt udviklet til de krav, der stilles til kabelkonfektionering. Crimpforbindelserne gør serien særligt velegnet til automatiseret produktion.

CONNEXIS med crimptilslutning tjekkes af eksperter

I et interview med produktchef André Gorell kan du se, hvorfor de crimpbaserede printkortstik til kabelkonfektionering gør automatiseret produktion lettere – og til hvilke applikationer de er ideelle.

Fordele ved crimp-serien i detaljer

Wire-to-board tilslutningsstik i serien CONNEXIS med påtryk
Wire-to-board tilslutningsstik i serien CONNEXIS med integreret kodning
Printkortstik i serien CONNEXIS
Wire-to-board tilslutningsstik i serien CONNEXIS
Wire-to-board tilslutningsstik til konfektionering med tin- og guldbelægning
Wire-to-board tilslutningsstik af halogenfrit kunststof
Wire-to-board tilslutningsstik i serien CONNEXIS med påtryk

Klart udsyn under din egen produktion eller montering i felten takket være tydelige optiske mærkninger på stikket: Brug de mange kundespecifikke print på standardartikler vha. tampontryk. Der kan vælges mellem forskellige tal, bogstaver og tegn.

Wire-to-board tilslutningsstik i serien CONNEXIS med integreret kodning

Phoenix Contact tilbyder kodede stik og grunddele, så fejltilslutning undgås. Kodningen foregår med en fast integreret mekanisk kontur inde i eller på kunststofhuset. Du kan vælge mellem tre kodninger. Udover en X- og Y-variant får du også en Z-variant til mere komplekse applikationer. Ved tilslutningsstik i to rækker kan disse tre muligheder desuden kombineres på flere måder.

Printkortstik i serien CONNEXIS

Din hurtige vej til en individuel løsning: Foruden vores omfattende produktprogram tilbyder vi høj alsidighed ved kundespecifikke tilpasninger. Konfektionér kabler, grunddele og stik efter dine behov for at spare tid ved din egen produktion. Derudover undgår du fejltilslutning takket være et færdigkonfektioneret tilslutningsstiksystem under din egen montage.

Wire-to-board tilslutningsstik i serien CONNEXIS

Du kan regne med os: Vi leverer omfattende tekniske data samt CAD-modeller og ECAD-data til din apparatudvikling. Endnu en bonus til dit daglige arbejde: Med vores vareprøveservice modtager du din produktprøve inden for få dage som direkte gratisforsendelse.

Til vareprøveservice
Wire-to-board tilslutningsstik til konfektionering med tin- og guldbelægning

Altid det rigtige valg: Du bestemmer, hvilket materiale der passer til din applikation. Derfor tilbyder Phoenix Contact dig både tin- og guldbelægning til crimpkontakterne. Begge overfladevarianter udviser en langtidsstabil overførselskvalitet. Ved produktopstart tilbyder programmet dig tinoverflader. Det bliver suppleret med guld i løbet af året.

Wire-to-board tilslutningsstik af halogenfrit kunststof

I byggebranchen, især inden for elinstallation, er behovet og vigtigheden af ​​halogenfrit kunststof allerede til stede. Phoenix Contact ser nødvendigheden i at beskytte mennesker og miljø allerede ved materialevalget for således at kunne yde et vigtigt bidrag til større sikkerhed.

To medarbejdere ser på produktnavigatoren på en tablet, med visning af forskellige produkter hen over skærmen

Produktnavigator Få et overblik over vores omfattende produktprogram

Få hurtigt og overskueligt informationer om printklemmer, tilslutningsstik og elektronikhuse til enhedstilslutningen. Produktnavigatoren assisterer dig ved at opdele programmet i de forskellige produktgrupper.

Færdigkonfektioneret stik i serien CONNEXIS

Du kan udvikle dine individuelle færdigkonfektionerede stik sammen med os

Foruden vores omfattende produktprogram tilbyder vi høj alsidighed ved kundespecifikke tilpasninger. Konfektionér kabler, grunddele og stik efter dine behov, og spar værdifuld tid ved produktionen.

E-paper
Overblik over produktprogrammet for CONNEXIS

I dette e-paper kan du se, hvorfor tilslutningsstik fra CONNEXIS-sortimentet er velegnede til automatiserede fremstillingsprocesser. Få et overblik over alsidigheden i disse specielle Wire-to-board tilslutningsstik.

Åbn e-paper
Automatiseret produktion med industrirobotter