Afkortningsautomat til kabelkonfektionering
CUTFOX 10 afkortningsautomat skærer hurtigt og præcist faste og fleksible ledere og kabler op til 16 mm². Ved materialeskift tilpasser enheden sig automatisk til den pågældende diameter. Længde og styktal indtastes ved hjælp af et brugervenligt display. Takket være sin kompakte konstruktion er afkortningsautomaten velegnet til stationær og mobil brug.
Teknisk fejl ved søgning Prøv igen
Dine fordele
- Intuitiv betjening via display og taltaster
- Enkel idriftsættelse med Plug-and-Play
- Automatisk indstilling af diameter via fjedersystem
- Komfortabel dataoverførsel, f. eks. fra Microsoft Excel
Afkortningsautomat CUTFOX 10
Afkortningsautomat CUTFOX 10 til kabler, ledere og krympeslanger
Afkortningsautomaten CUTFOX 10 skærer faste og fleksible ledere og ledninger på op til 16 mm² og med en diameter på op til 9 mm automatisk og millimeterpræcist. Ved hjælp af store taltaster kan du indtaste både længde og antal afsnit. Enhedens drev- og føringsruller tilpasser sig automatisk til den pågældende diameter, når materialet eller tværsnittet ændres. Med softwaren CUTSOFT kan du overføre elektroniske fortrådningslister med længdeangivelser samt yderligere informationer fra datatabellerne til enheden.
En anden funktion gør betjeningen og din bearbejdningsproces endnu mere praktisk og processikker. Afkortningsautomaten kan styres ved hjælp af assistentsoftwaren clipx WIRE assist. Det betyder, at produktionsdata kan udnyttes konsekvent.
Tilbehør til afkortningsautomaten CUTFOX 10
Tilbehør til afkortningsautomaten CUTFOX 10
Med kabelafrulleren CUTFOX 10 C-UN har du kontrol over kabelringe og kabelspoler. Drejede materialer og uønsket afrulning af ledningerne hører fortiden til med dette tilbehør. Med afkortningsautomaten CUTFOX 10 kan materialet således blive tilført problemfrit under konstant spænding.