Afisoleringsautomat med 5" touchdisplay, elektrisk parameterjustering og valg af favoritter vha. stregkodescanner, til ledere og ledninger op til 10 mm2/AWG 8 diameter, forsyningskabel med pin-belægning type E, F
Afisoleringsautomater – kompakt design og nem betjening
Med de kompakte afisoleringsautomater kan du nemt og på få sekunder bearbejde forskellige typer ledere. Afisoleringsautomaterne gør det muligt at afisolere ledere op til 10 mm², med mulighed for delvis aftrækning af isoleringen. Parameterindstillingen foretages intuitivt via touchdisplay eller drejeknapper. Lederne kan indsættes hurtigt og præcist, både forfra og ovenfra.
Affaldsskål til afisoleringsautomat
Starttastudløser til afisoleringsautomat
Reserveholdekæber til afisoleringsautomat
Flad klinge til afisoleringsautomat, bearbejdning af fladkabler op til 7,6 mm brede
Finsikring, mærkestrøm: 2 A, udløsningskarakteristik: træg (T), længde: 20 mm, diameter: 5 mm
Starttastudløser til afisoleringsautomat
Reserveholdekæber til afisoleringsautomat
Afisoleringsautomat med integreret grafikdisplay, til ledere og ledninger op til diameter på 6 mm, 230 V-udgave
Reservekniv til afisoleringsautomat
Dine fordele
- Tidsbesparelser takket være korte cyklustider
- Intuitiv indstilling af afisoleringsparametre via touchdisplay eller drejeknapper
- Bredt anvendelsesområde takket være V-kniv med stort tværsnitsområde til forskellige ledningstyper
- Konsekvent høj kvalitet takket være nøjagtige gentagelser i afisoleringsprocesserne
Afisoleringsautomat E.FOX S10
Afisoleringsautomat E.FOX S10 Effektiv og smart
Med afisoleringsautomaten E.FOX S 10 kan du hurtigt og effektivt behandle ledninger i tværsnitsområdet fra 0,08 til 10 mm²:
- Præcis og omhyggelig forarbejdning af standard- og specialisoleringer som gummi-, teflon- og højtemperaturisolering
- Enkel betjening med touchdisplay og intuitiv visualisering
- Elektriske drev til hurtig justering af parametre
- Lagring af op til 100 favoritter
- Valgfri integrering af en stregkodescanner til direkte valg af favoritter
- Konsekvent dataudnyttelse takket være styring via assistentsoftwaren clipx WIRE assist
Afisoleringsautomat WF 1000
Afisoleringsautomat WF 1000
Afisolér ledere op til 6 mm² og ledninger op til 6 mm i diameter med den kompakte afisoleringsautomat WF 1000:
- Præcis og omhyggelig forarbejdning af standard- og specialisoleringer som gummi-, teflon- og højtemperaturisolering
- Beskyttelse mod splejsning med delvis aftrækning af isoleringen
- Automatisk indstilling af klemmekraften til den påkrævede aftrækningskraft
- Enkel betjening med kun tre drejeknapper
- Overskuelig visning af de aktuelle værdier på displayet
- Indsætning af lederen forfra og ovenfra