Effektiv og smart

Afisolér ledere hurtigt og nemt med afisoleringsautomat E.FOX S 10.
Afisoleringsautomat E.FOX S 10 i produktionen

Optimér din ledningsforberedelse med E.FOX S 10

Afisolering er et kvalitetskritisk procestrin inden for lederbearbejdning. Når alt kommer til alt, afhænger kvaliteten af en elektrisk forbindelse af afisoleringsprocessen. Automatisk afisolering sparer ikke kun en masse tid takket være den præcise og hurtige bearbejdning af et stort antal ledere og kabler på kort tid. Det muliggør også reproducerbare resultater af ensartet høj kvalitet med en processikker bearbejdning. Med vores afisoleringsmaskine kan du også drage fordel af smarte funktioner og intuitiv betjening, der øger effektiviteten i din ledningsforberedelse og kabelkonfektionering, selv med et stort antal ordrer.

Mand afisolerer ledere med afisoleringsautomat E.FOX S 10

Den smarte afisoleringsautomat Til effektiv afisolering

Med den elektriske afisoleringsautomat E.FOX S 10 kan du nemt og effektivt bearbejde ledere med forskellige tværsnit og isoleringer. Den kompakte afisoleringsautomat kan integreres og styres i assistentsystemer. Den betjenes intuitivt via touchdisplayet. Indstillede favoritter kan knyttes til en stregkode og kaldes frem med en håndscanner.

Dine fordele

  • Høj grad af effektivitet takket være gennemgående dataudnyttelse og smart assistentsystem
  • Tidsbesparelser takket være korte cyklustider og elektrisk parameterjustering
  • Bredt anvendelsesområde takket være V-kniv med stort tværsnitsområde til meget forskellige ledningstyper
  • Enkel betjening takket være intuitiv visualisering
E.FOX S 10 afisoleringsautomat med styring via assistentsoftware

Høj effektivitet

Styring via assistentsoftwaren clipx WIRE assist betyder, at produktionsdata kan udnyttes konsekvent. Det muliggør en komfortabel og processikker ledningsforberedelse. Valg af favoritter via stregkodescanner giver også hurtig adgang til de ønskede afisoleringsparametre uden tidskrævende indstillinger.

Lederen indsættes i E.FOX S 10 afisoleringsautomaten

Tidsbesparelse

Den korte cyklustid på 0,3 s og parameterjustering ved hjælp af elektriske drev sikrer hurtige, gentagelige afisoleringsprocesser. Indføringsområdet er tilgængeligt fra både forsiden og toppen og er også oplyst. Lederne kan således indsættes særligt hurtigt og præcist.

Bearbejdning af forskellige ledertværsnit og -typer med afisoleringsautomaten E.FOX S 10

Mangfoldige anvendelsesmuligheder

Specielle V-knive, der dækker hele tværsnitsområdet fra 0,08 til 10 mm²/28 til 8 AWG, giver en bred vifte af anvendelsesmuligheder. Individuelle krav kan implementeres med ekstra flade knive og kundespecifikke formknive. Den kompakte afisoleringsautomat giver stor fleksibilitet ved skift af arbejdsstation.

Betjening af afisoleringsautomaten E.FOX S 10 via touchdisplay

Enkel betjening

Det vippede 5''-touchdisplay gør det lettere at læse og betjene enheden, når man sidder eller står. Brugen af symboler og visualisering af afisoleringsparametrene gør det intuitivt at bruge. Det betyder, at E.FOX S 10 får point for tidsbesparelser allerede ved den første anvendelse.

Afisoleringsautomat E.FOX S10 Til effektiv bearbejdning af ledere med forskellige tværsnit og isoleringer

Afisolering med afisoleringsautomat E.FOX S 10
Automatisk afisolering på 0,3 sekunder
E.FOX S 10 afisoleringsautomat med favorithukommelse og stregkodetilknytning
Lagring af favoritter med valgfri stregkodetilknytning
Stregkode til valg af favoritter på afisoleringsautomat E.FOX S 10
Eksisterende USB-C-grænseflade til stregkodescanner til hurtigt valg af favoritter
Person transporterer afisoleringsautomat E.FOX S 10
Integreret, forsænket greb til praktisk transport
Udskiftning af kniven på afisoleringsautomat E.FOX S 10
Hurtigt og nemt knivskift
E.FOX S 10 afisoleringsautomat med integreret affaldsskuffe til isoleringsrester
Integreret affaldsskuffe med push-to-open-mekanisme
Effektiv og smart
Oplev E.FOX S 10

Afisolér ledere hurtigt og nemt: Få alle de oplysninger, du har brug for om afisoleringsautomaten E.FOX S 10 i én oversigt i vores folder.

Til flyeren
Afisoleringsautomat E.FOX S10
Automatisk afisolering med E.FOX S 10

Handling-videoer på YouTube

Se vores handling-videoer til E.FOX S 10, som viser den praktiske brug af afisoleringsautomaten, og hvordan man udfører dens funktioner.
Brug disse handling-videoer som en hurtig starthjælp, og find ud af mere om, hvordan afisoleringsautomaten fungerer og de forskellige anvendelsesmuligheder.