Reservekniv til afisoleringsautomat
Afisoleringsautomater – kompakt design og nem betjening
Med de kompakte afisoleringsautomater kan du nemt og på få sekunder bearbejde forskellige typer ledere. Afisoleringsautomaterne gør det muligt at afisolere ledere op til 10 mm², med mulighed for delvis aftrækning af isoleringen. Parameterindstillingen foretages intuitivt via touchdisplay eller drejeknapper. Lederne kan indsættes hurtigt og præcist, både forfra og ovenfra.
Afisoleringsautomat med 5" touchdisplay, elektrisk parameterjustering og valg af favoritter vha. stregkodescanner, til ledere og ledninger op til 10 mm2/AWG 8 diameter, forsyningskabel med pin-belægning type E, F
Dine fordele
- Tidsbesparelser takket være korte cyklustider
- Intuitiv indstilling af afisoleringsparametre via touchdisplay eller drejeknapper
- Bredt anvendelsesområde takket være V-kniv med stort tværsnitsområde til forskellige ledningstyper
- Konsekvent høj kvalitet takket være nøjagtige gentagelser i afisoleringsprocesserne
Nye produkter
Smart afisoleringsautomat
Hurtig og nem afisolering af ledere
Med den smarte automatiske afisoleringsautomat E.FOX S 10 kan du behandle ledere nemt og effektivt. Den betjenes intuitivt via touchdisplayet. Den korte cyklustid og parameterjusteringen med elektriske drev sikrer gentagen, hurtig afisolering.
Særlige egenskaber
- Ledertværsnit: 0,08 mm² ... 10 mm²/28 AWG ... 8 AWG
- Afisoleringslængde: 2 mm ... 20 mm
- Cyklustid: 0,3 s
- 5"-touchdisplay
- Lagring af op til 100 favoritter
- Valg af favoritter via stregkodescanner (ekstraudstyr)
- Afisoleringskniv: V-formet og flad kniv (ekstraudstyr)
- Styring via software til assistentsoftware
Dine fordele
- Høj effektivitet takket være gennemgående dataudnyttelse og intelligent assistentsystem
- Tidsbesparelser takket være korte cyklustider og elektrisk parameterjustering
- Bredt anvendelsesområde takket være V-kniv med stort tværsnitsområde til forskellige ledningstyper
- Enkel betjening takket være intuitiv visualisering
Afisoleringsautomat E.FOX S10
Afisoleringsautomat E.FOX S10 Effektiv og smart
Med afisoleringsautomaten E.FOX S 10 kan du hurtigt og effektivt behandle ledninger i tværsnitsområdet fra 0,08 til 10 mm²:
- Præcis og omhyggelig forarbejdning af standard- og specialisoleringer som gummi-, teflon- og højtemperaturisolering
- Enkel betjening med touchdisplay og intuitiv visualisering
- Elektriske drev til hurtig justering af parametre
- Lagring af op til 100 favoritter
- Valgfri integrering af en stregkodescanner til direkte valg af favoritter
- Konsekvent dataudnyttelse takket være styring via assistentsoftwaren clipx WIRE assist
Afisoleringsautomat WF 1000
Afisoleringsautomat WF 1000
Afisolér ledere op til 6 mm² og ledninger op til 6 mm i diameter med den kompakte afisoleringsautomat WF 1000:
- Præcis og omhyggelig forarbejdning af standard- og specialisoleringer som gummi-, teflon- og højtemperaturisolering
- Beskyttelse mod splejsning med delvis aftrækning af isoleringen
- Automatisk indstilling af klemmekraften til den påkrævede aftrækningskraft
- Enkel betjening med kun tre drejeknapper
- Overskuelig visning af de aktuelle værdier på displayet
- Indsætning af lederen forfra og ovenfra