HDMI-kabel, kapslingsklasse: IP20, kabellængde: 7,5 m, poltal: 19, materiale: LCP, HDMI High Speed
Produktliste
HDMI-kabel, kapslingsklasse: IP20, kabellængde: 0,5 m, poltal: 19, materiale: LCP, HDMI High Speed
HDMI-printkortstik, poltal: 19, 14,4 GBit/s, SMD lodning, HDMI A, IP20
HDMI-printkortstik, poltal: 19, 14,4 GBit/s, SMD lodning, HDMI A, IP20
HDMI-kabel, kapslingsklasse: IP20, kabellængde: 1,5 m, poltal: 19, materiale: LCP, HDMI High Speed
HDMI-kabel, kapslingsklasse: IP20, kabellængde: 5 m, poltal: 19, materiale: LCP, HDMI High Speed
HDMI-kabel, kapslingsklasse: IP20, kabellængde: 1 m, poltal: 19, materiale: LCP, HDMI High Speed
HDMI-kabel, kapslingsklasse: IP20, kabellængde: 0,3 m, poltal: 19, materiale: LCP, HDMI High Speed
HDMI-kabel, kapslingsklasse: IP20, kabellængde: 3 m, poltal: 19, materiale: LCP, HDMI High Speed
HDMI-kabel, kapslingsklasse: IP20, kabellængde: 2 m, poltal: 19, materiale: LCP, HDMI High Speed