Høj signalintegritet

Vi optimerer signalintegritet med simuleringer og målinger. Opnå en høj grad af signalintegritet gennem innovative produkter og omfattende design-in-support.
Medarbejdere med datastik til Industrie 4.0

Lær vores eksperter i signalintegritet at kende

Specialister og ingeniører hos Phoenix Contact arbejder hver dag på optimeringen af datastik til Industrie 4.0. Helst med erfaringsudvikling direkte med dig. Vi præsenterer dig for skaberne af optimeret signalintegritet og for deres daglige arbejde med det.

Arndt Schafmeister, udvikler hos Phoenix Contact

Arndt Schafmeister Udviklingsingeniør hos Phoenix Contact

"Min opgave er udviklingen af Board-to-board-tilslutningsstik. Her skal jeg afstemme de elektromekaniske krav med kravene i målapplikationen bedst muligt. Fokus er derfor ikke på signalintegritet for enhver pris, men på tilslutningsstik, der passer til applikationen og tager højde for andre krav som omkostninger, installationsplads og mulighederne for fremstilling.

På den måde støtter jeg vores kunder i at vælge det bedst egnede tilslutningsstik. Og jeg rådgiver dem om, hvordan man optimalt kan integrere dette tilslutningsstik i det pågældende system."

Sebastian Stamm, udvikler hos Phoenix Contact

Sebastian Stamm Udviklingsingeniør hos Phoenix Contact

"Mit arbejdsområde er grænsefladen mellem den mekaniske og elektriske udvikling af datastik. Mine aktiviteter omfatter konceptudvikling og optimering af tilslutningsstik med høj signalintegritet samt simulering og måling af overførselsegenskaberne og deres tilpasning til normative krav."

Interview med vores skabere

Medarbejdere med produkter til signalintegritet

Whitepaper om signalintegritet

Læs dette Whitepaper for at finde ud af, hvilken rolle signalintegritet spiller for ydeevnen, og hvilke faktorer der påvirker impedansen for tilslutningsstik.

Således optimerer vi signalintegritet i praksis


Sebastian Stamm, udviklingsingeniør hos Phoenix Contact, viser en datakurve

Industrie 4.0 kræver netværksenheder og derfor flere grænseflader

Kravene til tilslutningsteknikkens ydeevne er konstant stigende. Med øgningen af moderne enheders netværkskobling er antallet af grænseflader også stigende. Målet: dataoverførsel med så få påvirkninger som muligt. Det afhænger i høj grad af samspillet mellem alle kabel- og stikkomponenter.

En egenskab for tilslutningsstik, der er direkte relateret til signalintegritet, er impedans. Målimpedansen for et tilslutningsstik afhænger af stikapplikationens overførselsteknologi. Afvigelser fra målimpedansen reflekterer datasignalet tilbage til senderen. Hvis refleksionerne er for høje, overlejres de reflekterede og sendte signaler. Følgevirkning: en påvirket dataoverførsel. At forhindre netop det er Arndt Schafmeister og Sebastian Stamms opgave.

Tilslutningsstik i hænderne

Tilslutningsstikkets impedans afhænger af mange forskellige faktorer

Impedansen af ​​et tilslutningsstik er påvirket af faktorer som materialevalg, geometri og arrangement af de signalbærende komponenter. En anden faktor er frekvensen, dvs. niveauovergangstiden for den anvendte overførselsteknologi. Det afhænger af applikationen og kan ikke påvirkes af producenten af ​​tilslutningsstikket.

Med hensyn til tilslutningsstikkets impedans kan generelle udsagn om den bedste geometri, materialer eller komponentarrangementer næppe komme med, fordi overførselsteknologiernes nominelle impedanser og niveauovergangstider også skal tages i betragtning. Hvad der er fordelagtigt for konstruktionen af ​​et Single Pair Ethernet-tilslutningsstik, kan være et knockout-kriterium for Board-to-board-tilslutningsstik.

En næsten ideel dataoverførsel er central i Industrie 4.0. Kender du dit ikke-udnyttede potentiale?

Arndt Schafmeister - Phoenix Contact, Udviklingsingeniør
Arndt Schafmeister, udviklingsingeniør hos Phoenix Contact
Insertion Loss-sammenligning af FP 0.8-seriens skærmede og uskærmede Board-to-board-tilslutningsstik

Insertion Loss-sammenligning af FP 0.8-seriens skærmede og uskærmede Board-to-board-tilslutningsstik

Omfattende erfaring med individuelle optimeringsrutiner

Ved simulering af Board-to-board-tilslutningsstik, sættes der som regel et impedansmiljø på 100 Ω for differentielle signaler og på 50 Ω for single-ended-signaler. Et højt niveau af signalintegritet gives, når komponenternes impedansadfærd afviger så lidt som muligt fra denne målimpedans. Vores simuleringer er forberedt til sådanne sædvanlige parameterindstillinger og almindelige kontaktbelægninger – resultaterne vil blive gjort tilgængelige for dig inden for kort tid.

Som en del af vores design-in-support udfører vi simuleringer for dig baseret på individuelle parametre, rådgiver om valg af optimale kombinationer af tilslutningsstik og foreslår passende kontaktbelægninger. Der kan tages hensyn til de impedanser og niveauovergangstider, der passer dig, samt interferens i form af krydstale fra andre signaler i samme tilslutningsstik eller interferens fra andre komponenter på printkortet. Mht. interferens fra andre komponenter er observation eller simulering af ​​de elektriske og magnetiske felter egnet. Skærmede tilslutningsstik hjælper med til at reducere eller helt eliminere en sådan interferens.

Arbejde med design-in-support på computeren

Individuel support med henblik på optimale løsninger og produkter

Baseret på de værdier, du giver, starter vi simuleringer og udleder forslag til passende varekombinationer og kontaktbelægninger. Vi vil informere dig om resultaterne, besvare dine spørgsmål og derefter give dig den relevante dokumentation.

Disse individuelle simuleringer kan normalt udføres inden for få dage. For at gøre dette har vores ingeniører brug for information om din applikation, f.eks. placeringen af ​​printkortene i enheden, typen af ​​dataoverførsel eller systemets målimpedans. Særlig mht. placering på printkortene giver Board-to-board-tilslutningsstikkene en høj grad af fleksibilitet. Således er mezzanin-, koplanar- og backplane-arrangementer med forskellige printkortafstande samt tilslutninger med formonterede fladkabler mulige.

For os er særlig den direkte erfaringsudveksling vigtig. I denne sammenhæng er uventet potentiale for optimering af signalintegritet gentagne gange dukket op i tidligere projekter, f.eks. ved en alternativ kontaktbelægning eller brug af skærmede tilslutningsstik. Vi hjælper dig gerne i udviklingen af dine enheder.

Kontakt os
Opret din individuelle simulering sammen med os

Spørg os om din individuelle simulering, hvis der ikke er en passende standard. Vi har allerede været i stand til at støtte talrige kunder og arrangere de rigtige tilslutningsstik i applikationerne. Du er velkommen til at kontakte os.

Forespørg på simulering nu
Arndt Schafmeister i laboratoriet hos Phoenix Contact
Data Connectivity Visual

Førsteklasses dataforbindelser til smarte netværk

Phoenix Contact er din partner, når det gælder pålidelige dataforbindelser. Sats på pålidelige datastik til fremtidssikret netkobling af alle kommunikationsdeltagere.