Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

ACB Technology For at sikre, at et strømforsyningssvigt ikke fører til anlægsnedetid, kræves redundante strømforsyningsløsninger i applikationer med høje krav til driftssikkerhed. De aktive redundansmoduler QUINT ORING har ACB Technology. ACB Technology sørger for en symmetrisk belastning af strømforsyningerne og dermed for en dobbelt så lang levetid for det redundante system.

Redundansmodul i styretavlen

Maksimerer levtid og sparer energi

Redundante strømforsyninger sørger i anlæg med høje sikkerhedskrav for, at anlægget ikke går i stå, hvis der er fejl i en strømforsyning. ACB Technology (Auto Current Balancing) forlænger levetiden for redundant anvendte strømforsyninger gennem ensartet belastning af netdelene.

Strømforsyning med symmetrisk opdeling af belastningsstrømmen

Symmetrisk opdeling af belastningsstrømmen

Symmetrisk belastning af strømforsyninger

ACB Technology forlænger levetiden for redundant anvendte
Strømforsyninger takket være ensartet belastning af netdelene. På grund af asymmetriske forhold er det ofte kun én netdel, der forsyner belastningen alene, mens den anden netdel arbejder i tomgang. Det fører til en termisk belastning af den forsynende netdel og dermed til hurtigere ældning. Gennem anvendelse af moderne MOSFET-teknologi reduceres den opståede termiske belastning med op til 70 %. Denne lave tabseffekt sørger for, at alle komponenter i styreskabet holdes køligere, så den samlede levetid for det redundante system fordobles.

  • Ensartet belastning af redundante strømforsyninger
  • Lav termisk belastning af de to strømforsyninger
  • Dobbelt så lang levetid for den redundante løsning
Visning af den symmetriske belastning på en strømforsyning

Visning af den symmetriske belastning på komponenten

Signalisering af den symmetriske belastning

En søjlevisning signaliserer den symmetriske belastning af strømforsyningerne. Brugeren kan med et hurtigt blik se, hvilken indgangsspænding der er den højeste, dvs. hvilken strømforsyning der er mest belastet.

Det er nemt at aflæse forskellige tilstande. Problemer opdages hurtigt og kan løses med kort varsel. Visningen og præsentationen lever op til NAMUR-anbefalingen.

Registrere og undgå kritiske tilstande

QUINT ORING-modulerne overvåger belastningsstrømmen og advarer, så snart en indstillet værdi overskrides. Hvis brugeren tilslutter flere belastninger til en redundant strømforsyning ved en anlægsudvidelse, kan dette medføre tab af redundans.

Hvis f. eks. to redundante strømforsyninger med hver 5 A mærkestrøm forsyner en styring, der skal bruge 5 A, og der så tilføjes en belastning på 3 A, så bliver denne belastning leveret af strømforsyningens effektreserve. Den nødvendige strøm på 8 A gøres tilgængelig uden fald i spændingen.

Her er der dog ingen redundans mere: Hvis en af de to strømforsyninger nu falder ud, kan det andet modul ikke levere de 8 A. LED'en signalerer straks til anlægsbrugeren, at der ikke længere er redundans.

QUINT ORING-modulerne overvåger belastningsstrømmen

Eksempel 1: redundans ok, eksempel 2: ingen redundans