De nye QUINT ORING-moduler af 4. generation fås med anvendelsesspecifik overspændingsbeskyttelse og to udgange, der sikrer maksimal anlægsoppetid. Desuden sørger ACB Technology (Auto Current Balancing) for en fordobling af levetiden for redundant anvendte strømforsyninger og bidrager således til omkostningsminimering for dit anlæg.
QUINT4-ORING/12-24DC/2X10/2X10
-
Redundansmodul
1088206
Aktivt redundansmodul QUINT ORING med afkoblings-MOSFET, ACB Technology, Bæreskinnemontering, 12 V DC ... 24 V DC, 2x 10 A, 2x 10 A
Produktdetaljer
cULus Listed
Godkendelses-ID: FILE E 123528DNV
Godkendelses-ID: TAA000011FNK
Godkendelses-ID: TA25015MIECEE CB Scheme
Godkendelses-ID: DK-114506-ULNK
Godkendelses-ID: TA25015McULus Listed
Godkendelses-ID: FILE E 123528DNV
Godkendelses-ID: TAA000011FcULus Listed
Godkendelses-ID: FILE E 199827ATEX
Godkendelses-ID: DEKRA 22ATEX0104 XIECEx
Godkendelses-ID: IECEx DEK 22.0089XCCC
Godkendelses-ID: 2023322303005535UKCA-EX
Godkendelses-ID: DEKRA 22UKEX6029XNEPSI-EX
Godkendelses-ID: GYJ23.1282XEAC Ex
Godkendelses-ID: KZ 7500525010102095cULus Listed
Godkendelses-ID: FILE E 199827CCC
Godkendelses-ID: 2023322303005535IECEx
Godkendelses-ID: IECEx DEK 22.0089XATEX
Godkendelses-ID: DEKRA 22ATEX0104 XUKCA-EX
Godkendelses-ID: DEKRA 22UKEX6029XNEPSI-EX
Godkendelses-ID: GYJ23.1282XKompatible produkter
Dine fordele
Ofte stillede spørgsmål
Er det tilstrækkeligt, hvis der kun er tilsluttet et "+" og "-" til belastningen?
Nej, det anbefales på det kraftigste, at alle udgange forbindes med belastningen eller forsyningsskinnen. Det er den eneste måde at garantere redundans op til belastningen. I tilfælde af kabelbrud på udgangssiden kan belastningen derfor fortsat forsynes.
Bliver det signaleret, hvis der er et kabelbrud på udgangssiden, eller hvis et kabel ikke er tilsluttet?
Ja, hvis 2.1 eller 2.3 ikke er tilsluttet, åbner "Red OK"-relæet (3.1 - 3.2), og de to røde LED'er på søjlediagrammet begynder at blinke.
Har varen en integreret overspændingsbeskyttelse?
Ja, varen har en overspændingsbeskyttelse til spændinger fra 32 V. Den pågældende indgang slukkes i tilfælde af overspænding for at beskytte belastningen mod en farlig spænding. Det betyder, at belastningen kan forsynes sikkert via den redundante str... Se mere
Ja, varen har en overspændingsbeskyttelse til spændinger fra 32 V. Den pågældende indgang slukkes i tilfælde af overspænding for at beskytte belastningen mod en farlig spænding. Det betyder, at belastningen kan forsynes sikkert via den redundante strømforsyning. Fejlen signaleres via "Red OK"-relæet (13/14) og LED'en.
Se mindreHvad er "ACB"?
"ACB" står for "Auto Current Balancing". Små forskelle i udgangsspændingen på parallelle strømforsyninger har stor indflydelse på den strøm, der leveres af en strømforsyning. Denne teknologi tilpasser strømmen op til en spændingsforskel på 0,3 V. Lev... Se mere
"ACB" står for "Auto Current Balancing". Små forskelle i udgangsspændingen på parallelle strømforsyninger har stor indflydelse på den strøm, der leveres af en strømforsyning. Denne teknologi tilpasser strømmen op til en spændingsforskel på 0,3 V. Levetiden for den redundante løsning kan fordobles takket være den ensartede udnyttelse og den individuelt lavere belastning af strømforsyningen.
Se mindre