Effektiv drift af bygninger med Smart Building Cloud Reducér dine løbende driftsomkostninger med vores Emalytics Cloud-løsning ved at analysere og optimere forbrug og processer.

Bygninger med Smart Building Cloud

Udfordring


Person, der arbejder på en skærm med Smart Building Cloud
Person analyserer data fra Smart Building Cloud med en tablet
Smart Building indefra
Person, der arbejder på en skærm med Smart Building Cloud

Løbende driftsomkostninger som el, varme og vedligeholdelse udgør ca. 80 % af de samlede omkostninger i bygningens livscyklus.

Vi hjælper dig med at holde styr på dit forbrug og dine udgifter og med at reducere dine Smart Building-omkostninger på lang sigt. Sammen indsamler vi data fra din bygningsteknik, integrerer datapunkterne i Emalytics Cloud og sikrer et intelligent netværk.
Bestem selv graden af autonomi, fra detaljerede anbefalinger til handling fra digitale tvillinger til AI-baseret optimering af driftsomkostninger.

Person analyserer data fra Smart Building Cloud med en tablet

Mange bygningsmanagementsystemer (BMS) er omkostningstunge at anskaffe, er ikke særlig fleksible i deres månedlige omkostningsstruktur og er bindende på lang sigt.

Med Emalytics Cloud får du fuld fleksibilitet takket være SaaS-løsningen. Det betyder, at du ikke behøver din egen server og selv kan bestemme, hvor længe din valgte licensmodel skal køre. De digitale tjenester og licenser kan også tilpasses under driften. Det giver dig også mulighed for at integrere og analysere yderligere datapunkter. Det betyder, at du forbliver fleksibel i fremtiden og kun betaler for det, du har brug for.

Smart Building indefra

Har du allerede en grov idé om dine udgifter og dit forbrug, men kan endnu ikke fordele omkostningerne korrekt? Eller er dine anlægsdata kun tilgængelige via forskellige tredjepartssystemer?

Sammen med dig laver vi en opgørelse over din husteknik. For at sikre tilgængeligheden af anlægsdata og interoperabilitet med andre bygningssystemer udarbejder vi en handlingsplan. Med Emalytics Cloud kan alle data integreres og vises centralt, uanset styresystemets mærke. Det betyder, at dine anlæg også kan styres til Internet of Things.

Løsning


Optimér driftsomkostningerne i tre trin

Person forbinder intelligent Plug-and-Play-grænseflade (Emalytics Connector) til Smart Building Cloud
En person kigger på Smart Building Cloud-data på skærme
Robotter
Person forbinder intelligent Plug-and-Play-grænseflade (Emalytics Connector) til Smart Building Cloud

Sammen udarbejder vi en tjekliste over alle bygningstekniske systemer. Vi hjælper dig også med at gøre bygningsdata, der tidligere ikke var tilgængelige, effektivt tilgængelige.

Derefter forbinder vi alle data til Smart Building Cloud via vores intelligente Plug-and-Play-grænseflade (Emalytics Connector). Vores softwarearkitektur gør det også muligt at importere data fra tredjepartsudbydere. Det giver dig adgang til alle relevante oplysninger til enhver tid via et centraliseret system.
Takket være den standardiserede forbindelse behøver du ikke længere bekymre dig om datasikkerhed, installation, opdateringer og tilgængeligheden af hard- og software. Således står intet i vejen for din Smart Building.

En person kigger på Smart Building Cloud-data på skærme

Brug vores smarte undervisningspakke, og strukturér din Smart Building i blot nogle få trin. Building Information Modelling (BIM) gør det nemt at se driftsdata, hændelser og statusmeddelelser digitalt.

Takket være de automatiske analysefunktioner simuleres den optimale drift af din Smart Building ved hjælp af digitale tvillinger baseret på de tilgængelige data. Som et resultat får du systemunderstøttede anbefalinger til optimering af driften med potentielle besparelser på op til 20 %. Det gør det muligt for dig at komme i gang meget hurtigere, da du ikke behøver at opbygge personale eller viden om facility management på forhånd.

Vi hjælper dig gerne med at digitalisere anlæggene, sætte data op og analysere Smart Building Clouds anbefalinger til handling.

Robotter

Emalytics Cloud giver dig mulighed for at foretage selvstændige optimeringer af din intelligente bygning ud over det, som er anbefalinger til handling.

Justeringerne muliggøres af skriveadgang til specifikke systemparametre og optimeres løbende ved hjælp af AI-baserede algoritmer.

Med de selvstændige reguleringer kan du fordoble effektiviteten af optimeringen af din Smart Building. Det betyder, at du sparer op til 40 % på de løbende driftsomkostninger og det tilhørende energiforbrug og CO₂-udledning uden at skulle investere i selve anlægsteknikken.

Datasikkerhed i en Smart Building

Datasikkerhed som et centralt element Mere end bare DIN ISO/IEC 27001

Sikkerhed og databeskyttelse er ufravigelige krav, som vi tager højde for fra starten, når vi designer dine IT-systemer til en Smart Building.

Vores intelligente softwarearkitektur sikrer, at dine data altid er beskyttede og vil forblive det i fremtiden. For at opnå dette arbejder vi med redundante sikkerhedsmekanismer på flere niveauer. Data sikkerhedskopieres i flere certificerede datacentre i Tyskland, i overensstemmelse med strenge tyske databeskyttelseslove.

Vi giver dig også gerne rådgivning om din IT-sikkerhed over hele linjen og sikrer din digitale beskyttelse med vores skræddersyede sikkerhedsløsninger.

Dine fordele Reducér driftsomkostningerne bæredygtigt med Smart Building Cloud

  • Reducér dit analysearbejde med systemunderstøttede anbefalinger til handling
  • Opnå en kombination af anlægsoppetid og brugerkomfort
  • Optimér din drift ved hjælp af forebyggende vedligehold
  • Øg din energieffektivitet for at realisere din ESG-strategi

Kontakt

Din kontaktperson Tino Zander
Tino Zander
Global Industry Management Building Technologies
Jeg vil med glæde rådgive dig om dine moderniserings- eller nybygningsprojekter. Nyd godt af vores mangeårige erfaring og vores omfattende udbud af tjenester.

Produkter


Person betjener Smart Building Cloud

Har du endnu ikke fundet det rigtige produkt?

Du er velkommen til at kontakte os. Vi rådgiver dig og finder den optimale løsning sammen med dig.

Tre tips til hurtige besparelser

Kontorlokaler
Skygge i kontoret
Smart Building indefra
Kontorlokaler

Emalytics Cloud giver dig et kvalificeret energistyringssystem i overensstemmelse med ISO 50001 i modul 3 EEW. Alle energidata registreres centralt af vores software, og forbruget overvåges automatisk. Takket være vores softwareværktøjer og AI-baserede dataanalyser kan du spare op til 40 % på energi, CO₂ og omkostninger, når du driver din Smart Building.

Skygge i kontoret

Brug Smart Building Cloud til at koble opvarmnings- og varmtvandsforsyningen i din intelligente bygning. Det giver dig mulighed for at øge systemets effektivitet gennem intelligent driftsstyring og for at reducere dine energiomkostninger betydeligt. Bygningsautomatisering fører til en reduktion på op til 75 % i de tilknyttede CO₂-emissioner.

Smart Building indefra

Hvem kender ikke situationen? Det er netop, når de rigtige forbrugsvarer ikke længere er tilgængelige, at der er behov for at udskifte dele i bygningen. Det betyder tidskrævende justeringer, reparationer og kontroller. Reducér dine vedligeholdelsesomkostninger med overvågningsfunktionerne i Smart Building Cloud. De forebyggende analyser gør det muligt at udføre behovsbaseret vedligeholdelse.
Du kan selv bestemme, hvornår du vil handle. Foretrækker du at udskifte dele, før de berørte komponenter lider større skade? Eller foretrækker du at tage affære, når dele eller komponenter er defekte? Det kan reducere dine vedligeholdelsesomkostninger med op til 50 % og forhindre erstatningskrav fra brugerne.