DUSPOL EXPERT
- Spændingstester
DUSPOL EXPERT
- Spændingstester
1209091
Spændingstester, til jævn- og vekselspændinger fra 12 V til 1000 V AC / 1000 V DC, IP65
Test- og måleværktøjet fra TESTFOX-produktfamilien egner sig ideelt til alle former for anvendelser inden for industrien, elinstallation og service. For dine systemers og enheders sikkerhed: Spændingstesteren er et testværktøj af høj kvalitet. Alle vores enheder er testede og godkendt iht. nationalt og internationalt gældende standarder.
Spændingstester, til jævn- og vekselspændinger fra 12 V til 1000 V AC / 1000 V DC, IP65
Målebånd, 5 m
Målebånd, med automatisk indtræk og stop, måleskinne: Inch/metrisk, længde: 5 m
Pålidelig måling med vores prøvningsværktøj
Med prøvningsværktøj fra Phoenix Contact kan du teste:
Takket være den høje kapslingsklasse kan prøvningsværktøjet anvendes indendørs- og udendørs.