DUSPOL EXPERT - Spændingstester
1209091

Spændingstester, til jævn- og vekselspændinger fra 12 V til 1000 V AC / 1000 V DC, IP65

Produktdetaljer









Kompatible produkter


Dine fordele

Jævn- og vekselspændingskontroller i spændingsområdet fra 12 V til 1000 V AC/DC, også fuldt funktionsdygtig uden batterier
Polaritetskontrol (+/-) ved jævnspænding
Enpolet test af fase
Visning af drejefeltets omdrejningsretning i et vekselstrømsnet, hvis stjernepunktet er jordet
Belysning af målested
Belastningstilkobling over trykknapper
Overspændingskategori CAT IV 600 V og CAT III 1000 V iht. IEC/EN 61243-3
Vibrationsalarm til sikker spændingsregistrering
Slagfast, støv- og stænktæt hus, IP65
Akustisk og optisk gennemgangstest