Værktøjskuffert, ubestykket, kan aflåses, med gummilasker ttil værktøjsfiksering, mærkningsskilt i visitkortstørrelse, mærket efter kundeønske
Værktøjsmærkning
Beskyt dit værktøj mod forveksling og tyveri med en individuel værktøjsmærkning. Vores afisolerings- og crimpværktøjer kan individualiseres og personaliseres med en permanent lasergravering. Med vores mærkningsservice gør vi værktøjer til dit værktøj.
Crimptang, lasermærket efter kundens anvisninger, tang og egenskaber som CRIMPFOX CENTRUS 10S
Værktøjskuffert, ubestykket, med dokument- og laptoprum, mærkningsskilt i visitkortstørrelse, mærket efter kundeønske
Værktøjs-rul-ud-taske, ubestykket, mærkningsskilt i visitkortstørrelse, mærket efter kundeønske
Værktøjsetui, ubestykket, mærkningsskilt i visitkortstørrelse, mærket efter kundeønske
Crimptang, lasermærket efter kundens anvisninger, til isolerede kabelsko, 0,5 mm2 ... 6,0 mm2 (rød, blå, gul), oval-crimpning, symmetrisk
Crimptang, lasermærket efter kundens anvisninger, tang og egenskaber som CRIMPFOX CENTRUS 10H
Crimptang, lasermærket efter kundens anvisninger, til terminalrør efter DIN 46228 del 1+4, 10-25 mm2, indføring fra siden, WM-crimpning
Afisoleringsværktøj, lasermærket efter kundens ønske, til ledninger og ledere fra 0,02 - 10 mm2, selvjusterende, afisoleringslængde op til 18 mm, skæreevne op til 10 mm2 fleksibel/1,5 mm2 stiv, afisoleringskniv kan udskiftes
Crimptang, lasermærket efter kundens anvisninger, til uisolerede kabelsko, 10-25 mm2, indent-crimpning
Dine fordele
- Godt læsbar og vedvarende lasermærkning
- Undgå forveksling eller tyveri
- Person- eller aktivitetsrelateret mærkning
- Enkel bestillingsproces
- Alt fra en producent takket være det omfattende produktprogram
Afisoleringsværktøj WIREFOX med individuel mærkning
Gør dit værktøj personligt med vores mærkningsservice
Et udvalg af crimp- og afisoleringsværktøjer kan blive graveret i to linjer, hver med 15 tegn (inkl. mellemrum), alt efter dine ønsker. Du kan kende alt det værktøj, der kan mærkes, på, at dets betegnelse indeholder bogstaverne "CUS".
Definér mærkningsinformationen umiddelbart og anskueligt efter værktøjsvalget. Indtastning af mærkningsdata er en del af ordreprocessen.