Crimptang med værktøjsmærkning

Værktøjsmærkning

Beskyt dit værktøj mod forveksling og tyveri med en individuel værktøjsmærkning. Vores afisolerings- og crimpværktøjer kan individualiseres og personaliseres med en permanent lasergravering. Med vores mærkningsservice gør vi værktøjer til dit værktøj.

Kan konfigureres
Go to Product Detail Page for item 1044970
CRIMPFOX DUO 10 CUS - Crimptang
CRIMPFOX DUO 10 CUS - Crimptang
1044970

Crimptang, lasermærket efter kundens anvisninger, kontakttype: isolerede og uisolerede terminalrør, standarder: DIN 46228-1, DIN 46228-4, UL 486F, form A, E, F, min. tværsnit: 0,14 mm2, maks. tværsnit: 10 mm2, Til TWIN-terminalrør op til 2 x 4 mm2, automatisk tværsnitstilpasning, drejelige pressekæber, indføring i siden og frontalt, presning: Trapez-Crimp, sort

Kan konfigureres
Go to Product Detail Page for item 1264087
CRIMPFOX DUO 16S CUS - Crimptang
CRIMPFOX DUO 16S CUS - Crimptang
1264087

Crimptang, lasermærket iht. kundeangivelser, kontakttype: Isolerede og uisolerede terminalrør, standarder/bestemmelser: DIN 46228-1, DIN 46228-4, UL 486F, form A, E, F, tværsnit min.: 0,14 mm2, tværsnit maks.: 16 mm2, for TWIN-terminalrør op til 2 x 6 mm2, automatisk tværsnitstilpasning, drejelige pressekæber, indføring i siden og frontalt, crimpning: kvadratisk

Dine fordele

  • Godt læsbar og vedvarende lasermærkning
  • Undgå forveksling eller tyveri
  • Person- eller aktivitetsrelateret mærkning
  • Enkel bestillingsproces
  • Alt fra en producent takket være det omfattende produktprogram
Afisoleringsværktøj WIREFOX forsynes med lasergravering

Afisoleringsværktøj WIREFOX med individuel mærkning

Gør dit værktøj personligt med vores mærkningsservice

Et udvalg af crimp- og afisoleringsværktøjer kan blive graveret i to linjer, hver med 15 tegn (inkl. mellemrum), alt efter dine ønsker. Du kan kende alt det værktøj, der kan mærkes, på, at dets betegnelse indeholder bogstaverne "CUS".

Definér mærkningsinformationen umiddelbart og anskueligt efter værktøjsvalget. Indtastning af mærkningsdata er en del af ordreprocessen.