Crimptang, lasermærket efter kundens anvisninger, til terminalrør efter DIN 46228, 0,14 ‑ 10 mm2, tvangsspærre kan låses op, indføring fra siden
Værktøjsmærkning
Beskyt dit værktøj mod forveksling og tyveri med en individuel værktøjsmærkning. Vores afisolerings- og crimpværktøjer kan individualiseres og personaliseres med en permanent lasergravering. Med vores mærkningsservice gør vi værktøjer til dit værktøj.
Værktøjsbæltetaske, bestykket med værktøj efter kundens ønske.
Værktøjstaske, med justerbar bærerem, med dokument- og laptoprum, bestykket med værktøj efter kundens ønske.
Værktøjs-rul-ud-taske, bestykket med værktøj efter kundens ønske.
Værktøjskuffert, kan låses, med justerbar bærerem, bestykket med værktøj efter kundens ønske.
Crimptang, lasermærket efter kundens anvisninger, til terminalrør efter DIN 46228 del 1+4, 0,5-6 mm2, indføring forfra, firkant-crimpning
Værktøjsetui, bestykket med værktøj efter kundens ønske.
Værktøjstaske, med bærerem, bestykket med værktøj efter kundens ønske.
Dine fordele
- Godt læsbar og vedvarende lasermærkning
- Undgå forveksling eller tyveri
- Person- eller aktivitetsrelateret mærkning
- Enkel bestillingsproces
- Alt fra en producent takket være det omfattende produktprogram
Afisoleringsværktøj WIREFOX med individuel mærkning
Gør dit værktøj personligt med vores mærkningsservice
Et udvalg af crimp- og afisoleringsværktøjer kan blive graveret i to linjer, hver med 15 tegn (inkl. mellemrum), alt efter dine ønsker. Du kan kende alt det værktøj, der kan mærkes, på, at dets betegnelse indeholder bogstaverne "CUS".
Definér mærkningsinformationen umiddelbart og anskueligt efter værktøjsvalget. Indtastning af mærkningsdata er en del af ordreprocessen.