Crimptang med værktøjsmærkning

Værktøjsmærkning

Beskyt dit værktøj mod forveksling og tyveri med en individuel værktøjsmærkning. Vores afisolerings- og crimpværktøjer kan individualiseres og personaliseres med en permanent lasergravering. Med vores mærkningsservice gør vi værktøjer til dit værktøj.

Go to Product Detail Page for item 1142666
CRIMPFOX 10T-F CUS - Crimptang
CRIMPFOX 10T-F CUS - Crimptang
1142666

Crimptang, lasermærket efter kundens anvisninger, kontakttype: isolerede og uisolerede terminalrør, standarder: DIN 46228-1, DIN 46228-4, min. tværsnit: 0,14 mm2, maks. tværsnit: 10 mm2, Til TWIN-terminalrør op til 2 x 4 mm2, automatisk tværsnitstilpasning, indføring frontalt, presning: Trapez-Crimp, sort

Dine fordele

  • Godt læsbar og vedvarende lasermærkning
  • Undgå forveksling eller tyveri
  • Person- eller aktivitetsrelateret mærkning
  • Enkel bestillingsproces
  • Alt fra en producent takket være det omfattende produktprogram
Afisoleringsværktøj WIREFOX forsynes med lasergravering

Afisoleringsværktøj WIREFOX med individuel mærkning

Gør dit værktøj personligt med vores mærkningsservice

Et udvalg af crimp- og afisoleringsværktøjer kan blive graveret i to linjer, hver med 15 tegn (inkl. mellemrum), alt efter dine ønsker. Du kan kende alt det værktøj, der kan mærkes, på, at dets betegnelse indeholder bogstaverne "CUS".

Definér mærkningsinformationen umiddelbart og anskueligt efter værktøjsvalget. Indtastning af mærkningsdata er en del af ordreprocessen.