WIREFOX 4 CUS - Afisoleringsværktøj
1212762

Afisoleringsværktøj, lasermærket efter kundens ønske, til ledninger og ledere (specielt også til gummi- og silikoneisoleringer) fra 0,1-4 mm2, selvjusterende, afisoleringslængde op til 18 mm, skæreevne op til 10 mm2 fleksibel/1,5 mm2 stiv, afisoleringskniv kan udskiftes

Produktdetaljer









Kompatible produkter

Dine fordele

Fleksibelt indstilleligt anslag til afisoleringslængden
Afisoleringsværktøjerne WIREFOX... er kendetegnet ved en automatisk indstillingsmekanisme til forskellige isolationer og ledningsdiametre
Praktisk integreret trådklipper