Kabelsaks, til kobber og aluminium diameter op til 12 mm (op til 35 mm2)
Skæreværktøj
Skæreværktøjet i CUTFOX-produktfamilien udfører fagligt korrekte, varige løsninger i forarbejdningen af ledninger. Det særligt robuste skæreværktøj sørger for et spændingsfrit og klemfrit skæreresultat. Med profilklipperne og skinnesaksene kan du skære materiale over med op til 2,5 mm tykkelse på få sekunder – dette er muligt med vægtstangsmekanismen, som sparer på dine kræfter.
Kabelsaks, vinklet, til kobber og aluminium, diameter op til 18 mm (op til 50 mm2)
Skæreværktøj, til afkapning af enkelte tunger på kortslutningsbroerne FBS ... og indlægsbroerne EB ...
Elektrikersaks, høj skæreevne takket være mikrofortanding i skæreområdet, fordybning til afisolering af ledninger med flere ledere, egnet til kobber, aluminium, Kevlar-fibre og kunststof, 2-komponentgreb med glidehæmmende blød zone, formet ergonomisk, justerbart skrueled, beskyttelsesslange med bælteclip
Kabelsaks, til lamellerede strømskinner/lamelbånd, også til kobber og aluminium op til 50 mm2, VDE 1000 V AC / 1500 V DC testet
Bidetang, 130 mm, induktivt hærdede skær, VDE 1000 V AC/ 1500 V DC testet
Kabelsaks, præcisionsskær med makrofortanding, til kobber og aluminium op til 70 mm2, VDE 1000 V AC/ 1500 V DC-testet
Kraftbidetang, 200 mm, induktivt hærdede skær, VDE 1000 V AC/ 1500 V DC testet
Multifunktionssaks, mikrofortanding i skæreområdet, egnet til karton, aluminium, Kevlar-fibre og kunststof, klinge udenpå til sikker adskillelse af klæbebånd, 2-komponentgreb med glidehæmmende blød zone, formet ergonomisk, justerbart skrueled, med beskyttelsesslange
Ringkabelsaks, med låsefunktion, til kobber og aluminium, diameter op til 45 mm (op til 300 mm2)
Dine fordele
- Lang levetid, takket være specialhærdede og effektive skær
- Kraftbesparende takket være optimal kraftoverførsel fra håndtaget og optimal skæregeometri
- Skåner led og gør arbejdet mindre anstrengende takket være ergonomisk udformede greb
- Alt fra en producent takket være det omfattende produktprogram
Skraldekabelskærer CUTFOX 35
Komfortabel skæring
Skæreværktøj til komfortabel skæring, der ikke trætter: Vi tilbyder optimalt skæreværktøj til alle anvendelser i produktserien CUTFOX.
Ledere og ledninger op til 1.400 mm² og diametre op til 100 mm kan forarbejdes nærmest helt klemfrit. Takket være skraldemekanismen er kraftforbruget meget lavt selv ved stort ledertværsnit på op til 100 mm i diameter.
Også ekstremt hårde materialer som klavertråd og fjederstål kan skæres med ens resultat.
Profilskæreværktøj PPS BASIC
Skær milimeterpræcist
Med profil-- og skinnesaksen kan du skære plast- eller metalprofiler spåne- og gratfrit.
Længden kan du med profil-- og skæresakse indstille præcist med et anslag. Det indgraverede millimeter- og inch-område på måleskinnen er permanent beskyttet mod slitage. Føringer, anslag og den graverede måleskinne sørger for rette vinkler ved den millimeternøjagtige bearbejdning.