Skæreværktøj

Skæreværktøj

Skæreværktøjet i CUTFOX-produktfamilien udfører fagligt korrekte, varige løsninger i forarbejdningen af ledninger. Det særligt robuste skæreværktøj sørger for et spændingsfrit og klemfrit skæreresultat. Med profilklipperne og skinnesaksene kan du skære materiale over med op til 2,5 mm tykkelse på få sekunder – dette er muligt med vægtstangsmekanismen, som sparer på dine kræfter.

Dine fordele

  • Lang levetid, takket være specialhærdede og effektive skær
  • Kraftbesparende takket være optimal kraftoverførsel fra håndtaget og optimal skæregeometri
  • Skåner led og gør arbejdet mindre anstrengende takket være ergonomisk udformede greb
  • Alt fra en producent takket være det omfattende produktprogram
Skæreværktøj til komfortabel skæring, der ikke trætter

Skraldekabelskærer CUTFOX 35

Komfortabel skæring

Skæreværktøj til komfortabel skæring, der ikke trætter: Vi tilbyder optimalt skæreværktøj til alle anvendelser i produktserien CUTFOX.
Ledere og ledninger op til 1.400 mm² og diametre op til 100 mm kan forarbejdes nærmest helt klemfrit. Takket være skraldemekanismen er kraftforbruget meget lavt selv ved stort ledertværsnit på op til 100 mm i diameter.

Også ekstremt hårde materialer som klavertråd og fjederstål kan skæres med ens resultat.

Skæreværktøj: Profil-- og skinnesaks

Profilskæreværktøj PPS BASIC

Skær milimeterpræcist

Med profil-- og skinnesaksen kan du skære plast- eller metalprofiler spåne- og gratfrit.

Længden kan du med profil-- og skæresakse indstille præcist med et anslag. Det indgraverede millimeter- og inch-område på måleskinnen er permanent beskyttet mod slitage. Føringer, anslag og den graverede måleskinne sørger for rette vinkler ved den millimeternøjagtige bearbejdning.