Elektronikhus til sensor- og IIoT-applikationer

27.08.2024
Oversigt over de tre størrelser af MCS-overvågningssystemet

Med den nye MCS-serie tilbyder Phoenix Contact et gennemtænkt hus til en bred vifte af elektronik. Den imponerer på alle niveauer: fra installation af printkortet og enkel montering til vedligeholdelse af enheden. Husets modulære design giver en høj grad af praktisk anvendelighed.

Monitoring Case System (MCS) er ideelt til feltkomponenter inden for sensorteknologi samt til IoT- og IIoT-applikationer. Takket være kapslingsklassen IP65/IP67 kan husene bruges i industrielle applikationer uden problemer. En IP40-version er også tilgængelig som et alternativ. Den vinklede kant på huset gør det muligt at montere printkortet næsten vandret. Det gør det muligt for de formonterede tilslutningsstik at glide gennem de borede huller i huset. Det betyder, at det maksimale printkortareal kan passe til husets grundareal, og at der opnås maksimal udnyttelse af installationspladsen. I praksis imponerer elektronikhuset med ekstra hængsler. Disse hængsler sættes efterfølgende ind i huset og forbinder husoverdelen og afdækningen med den nederste del. Det giver dig frie hænder til vedligeholdelses- eller installationsarbejde. Tætningen er også forbundet med huset, således at det ikke bliver væk.

Brugerne sammensætter forskellige løsninger til deres applikation ud fra standardkomponenter, valgfrit tilbehør og det omfattende produktprogram af tilslutningsteknik. MCS fås i tre størrelser og med forskellige ramme- og dækselvarianter. Husene kan også tilpasses individuelt med forskellige muligheder på påtryk og mærkning samt mekanisk bearbejdning.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications