Fremtiden for procesvarme: Phoenix Contact sætter en ny standard for sikker automatisering i industriel procesvarme

29.10.2025
Termoprocesanlæg

PLCnext Technology Ecosystem fra Phoenix Contact opfylder nu globalt gældende standarder som DIN EN ISO 13577-2/4 og NFPA 85, 86, 87 for industriel procesvarme.

Med dette skridt positionerer virksomheden sig på både det europæiske og nordamerikanske marked som leverandør af funktionelle og datasikre automatiseringsløsninger til ovne og forbrændingsanlæg. Målet er at reducere emissioner og øge sikkerheden ved hjælp af IIoT, intelligente forbrændingsprocesser og åbne grænseflader.

Den udvidede PLCnext-platform kombinerer styring på maskinniveau med kravene til forbrændingsprocesser. Det hjælper producenterne med at opfylde de høje krav til sikkerhed, pålidelighed og ydeevne med en åben og standardiseret løsning. "Industriel procesvarme udvikler sig hurtigt. Vores kunder har brug for skalerbare, intelligente og certificerede løsninger. Med PLCnext Technology tilbyder vi et fremtidsorienteret økosystem, der kombinerer sikkerhed, Connectivity og avanceret analyse i en modulær platform," siger Markus Kick, International Business Development Thermoprocessing and Digitalisation hos Phoenix Contact.

Virksomhedens termoprocesløsning omfatter alle de nødvendige komponenter. EMpro-enheder overtager energiovervågningen og giver indsigt i forbruget i realtid. Den høje systemtilgængelighed opnås ved hjælp af certificeret spændingsovervågning, en afbrydelsesfri strømforsyning (UPS) og modulære sikringsfordelingssystemer. SPE- og APL-switche samt Solid-State-relæer bruges til sikker datatransport. Maskinel læring er også integreret: Softwareløsningen MLnext overtager den prædiktive styring og optimering af processer. Det virtualiserede styringssystem via Virtual PLCnext Control sikrer fleksibel brug. Moderne PID-regulatorer erstatter elektromekaniske komponenter som lækagetestere og temperaturovervågning. Phoenix Contact tilbyder også end-to-end funktionel sikkerhed til maskin- og procesapplikationer, herunder sikker signalkobling og -isolering, sikkerhedsrelæer til Ex/ATEX-miljøer og understøttelse af eksterne nødstop-enheder. For at opretholde robust connectivity i zoner med høje temperaturer og vibrationer giver Phoenix Contacts stærkstrømsstik Heavycon IP69K-beskyttelse, EMC-skærmning og modulære kontaktindsatser til strøm, signal og data i én grænseflade. Tilslutningsstikkene er designet til maksimal holdbarhed og er derfor uundværlige til forbrændingssystemer, kedelstyring og proceskritiske miljøer.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications