Elektronikhuse med de rigtige kølelegemer og optimerede printkortlayouts giver optimal køling og øget ydeevne for enhederne. Til elektronikhuse i serierne BC, ME-IO, ICS og UCS tilbyder Phoenix Contact derfor en kombination af egnede kølelegemer og en unik simuleringsservice, der maksimerer enhedens termiske effektivitet.
Nyheder Få aktuelle nyheder om vores produkter og teknologier, vores virksomhed, vores strategiske forretningsudvikling og vores engagement inden for bæredygtighed. Du kan hente pressemeddelelser og billedmaterialer i download-området.
- Filtre:
-
Fokusområde
-
Emne/teknologi
-
Produktområde
- Anvendte filtre (1):
Elektronikhus med termisk simulering
Ny husunderdel til elektronikhuse i ICS-serien
Den nye husunderdel i ICS-serien fra Phoenix Contact har en bredde på 50 mm, der giver den størst mulige printkortflade, hvilket skaber mere plads til elektronikken på den.
Fleksibelt printkort-holdersystem til modulprofilhuse UM
Holderen til evalueringskort (EVA) til modulprofilhusene UM-BASIC og UM-PRO fra Phoenix Contact er et fleksibelt justerbart holdesystem til at holde printkort i forskellige størrelser fast. Systemet kan monteres på UM-BASIC/-PRO 122-profiler fra Phoenix Contact.
Hussystem ME-IO Slim til kompakte styringer
ME-IO Slim er den effektive husløsning fra Phoenix Contact til kompakte styringer, der kræver forseglet fronttilslutningsteknologi. Modulbredden på kun 12 mm muliggør et pladsbesparende systemdesign.
GameChangers: Revolutionen inden for enhedstilslutning
Phoenix Contact præsenterer GameChangers til enhedstilslutning: Med avancerede ideer, teknologier og materialer tilbyder de løsninger til mere hastighed, kompakthed, lethed, robusthed, fleksibilitet og ydeevne i apparatfremstilling.
Phoenix Contact på electronica 2024: fokus på innovativ tilslutningsteknik og vedvarende energi
Under mottoet "Change Forward – en fremtid, der er til at tage og føle på" præsenterer Phoenix Contact sine produkthøjdepunkter inden for overførsel af signaler, data og effekt på electronica 2024 i München i år (12.-15. november). På messen fokuserer Phoenix Contact på banebrydende tilslutningsteknologier og løsninger til ladeinfrastruktur, vedvarende energi og jævnstrømsløsninger til All Electric Society-industrien.
Elektronikhus til sensor- og IIoT-applikationer
Med den nye MCS-serie tilbyder Phoenix Contact et gennemtænkt hus til en bred vifte af elektronik. Den imponerer på alle niveauer: fra installation af printkortet og enkel montering til vedligeholdelse af enheden. Husets modulære design giver en høj grad af praktisk anvendelighed.
Solcellesystemløsning til systemer, der er selvforsynende med energi
Phoenix Contact introducerer en solcellepanelbaseret husløsning med flere effektklasser op til 190 Wp. POS (Pico Off-Grid System) består af et vand- og slagfast kunststofhus, et stolpebeslag i rustfrit stål og et solpanel. Til selvforsynende løsninger til brug i felten kan der tilføjes computere, kommunikationsenheder, batterier og meget mere.
CO₂-reduktion gennem brug af biobaseret kunststof i apparattilslutningsteknik
Phoenix Contact fokuserer på en gradvis ændring i retning af mere bæredygtighed i sine produkter. Der findes allerede løsninger inden for produktkategorierne printklemmer, tilslutningsstik og elektronikhuse, som har forbedret CO₂-fodaftrykket betydeligt takket være procesoptimeringer og bæredygtige materialer.
Outdoor-huse med stor volumen til pålidelig drift af selvforsynende enhedssystemer
Phoenix Contact udvider sit sortiment af fieldhuse med den nye generation af outdoor-husene OCS. De tre nye, større husvarianter gør det lettere at installere flere elektroniske komponenter i ét hus.
Udvidelser til ICS og ME-IO DIN-skinne busforbindere
Med husserierne ME-IO og ICS tilbyder Phoenix Contact et omfattende produktprogram til udvikling af enheder. De nye udvidelsesartikler til DIN-skinne busforbindere gør det endnu nemmere at implementere et samlet system bestående af flere moduler.
Udvidelser til produktprogrammet for ICS-seriens elektronikhuse
Med ICS-husserien tilbyder Phoenix Contact et alsidigt hussystem til fremtidsorienterede automatiseringsenheder.
Passive kølelegemer og varmespredning til elektronikhuse i serien UCS
Embedded Systems og Single Board Computers bliver mere og mere kraftfulde og samtidig mere kompakte. Koordinerede varmeafledningskoncepter er nødvendige for at sikre pålidelig drift. Phoenix Contact tilbyder derfor en integreret kombination af kølelegeme og varmespreder til husserien Universal Case System (UCS).
Optimalt elektronikdesign gennem termosimulation til apparatudviklere
Phoenix Contacts online termosimulation giver nye muligheder for passende design af industriel elektronik allerede i udviklingsfasen.
Ny filler til modulære ICS-huse
Til de modulære elektronikhuse i serien ICS fra Phoenix Contact fås nu også filler i dybderne 67,5, 90 og 112,5 mm.