Ny husunderdel til elektronikhuse i ICS-serien
22.04.2025
Den nye husunderdel i ICS-serien fra Phoenix Contact har en bredde på 50 mm, der giver den størst mulige printkortflade, hvilket skaber mere plads til elektronikken på den.
Husunderdelen er 122 mm høj og 130,9 mm dyb. I den kan op til fire printkort og 20 tilslutningsstik med op til 100 poler monteres på fem tilslutningsniveauer. Takket være den øgede printkortflade giver den nye husunderdel mere plads til elektroniske komponenter. Fuld kompatibilitet med ICS-produktprogrammet takket være en ny kombination af eksisterende dimensioner.
Pressekontakt
Eva von der Weppen
|
Corporate Communications
eweppen@phoenixcontact.com