Nye moduler til modstandstemperatursensorer til Axioline F og Axioline P

22.04.2025
Axioline temperatursensormoduler

Phoenix Contact udvider sin produktprogram af Axioline F og Axioline P remote-I/O-systemer med tre nye modstandstemperatursensorer (RTD-moduler), der understøtter resistive temperaturmåleenheder.

Med de nye Axioline-indgangsmoduler AXL P RTD8 1F, AXL P EX IS RTD8 1F og AXL F EX IS RTD8 XC 1F er Axioline P-produktfamiliens I/O-platform med høj tilgængelighed blevet udvidet til at omfatte tilslutning af resistive temperaturmåleenheder (RTD). Et egensikkert RTD-indgangsmodul fuldender sortimentet i produktfamilien Axioline F.

RTD-modulerne i Axioline P-produktfamilien har alle specifikationerne fra den hærdede Axioline P-platform. Strømforsyningen sker via bus basemoduler, hvilket betyder, at RTD-modulerne kan udskiftes under drift og er meget støjimmune. Det egensikre modul AXL F EX IS RTD8 1F er en udvidelse af det eksisterende remote-I/O-system Axioline F. Det har samme specifikationer som XC-I/O-modulerne som standard.

Alle indgangsmoduler til RTD understøtter almindelige printkort- og nikkelsensorer samt forskellige KTY8x-sensortyper og lineære indgange med 500 Ω, 5 KΩ og 10 KΩ. Modulerne er kendetegnet ved kortslutningsbeskyttelse, udvidet temperaturområde (-40 °C til 70 °C), ATEX- og IEC Ex-godkendelser Class 1 Division 2, Zone 2. De egensikre moduler kan installeres i eksplostionsfarlige områder af typen Division 2, Zone 2 og tilsluttes sensorer i områder af typen Zone 0,1.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications