Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

Multifunktionelle sikkerhedsrelæer: to beskyttelsesfunktioner i én enhed

22.04.2025
Multifunktionelt sikkerhedsrelæ PSRuni L

Med det multifunktionelle sikkerhedsrelæ PSRuni fra Phoenix Contact kan op til to sikkerhedsfunktioner overvåges med kun én enhed. Dækningen af almindelige sikkerhedsfunktioner giver mulighed for fleksibel konfiguration og tilpasning til individuelle krav.

Sikkerhedsrelæerne er en fleksibel og multifunktionel sikkerhedsløsning til et stort antal anvendelser. Med PSRuni udføres konfigurationen direkte på enheden, hvilket gør det nemt at tilpasse den til specifikke krav. Kompatibilitet med mange sensorer og aktuatorer giver problemfri integration i eksisterende systemer. Sikkerhedsrelæet er velegnet til overvågning af f.eks. nødstopknapper, sikkerhedsdøre og lysgitre.

Ud over sin multifunktionalitet og brug ved drift med både en og to kanaler opfylder sikkerhedsrelæet PSRuni de høje sikkerhedsstandarder op til SIL 3 og PL e. Med sin automatiske eller manuelle overvågede startfunktion, Push-in ledningstilslutning og enkle installation og vedligeholdelse er enheden ekstremt brugervenlig.

"Med det nye sikkerhedsrelæ PSRuni giver vi vores kunder en fleksibel og pålidelig løsning, der opfylder de stigende krav til maskinsikkerhed," siger Yasin Yasar, produktchef hos Phoenix Contact. "Der er fokus på pladsbesparelse og intuitiv håndtering."

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications