Konfigurator til individuel påtrykning af mærkningsmaterialer

22.04.2025
MARKING Configurator åbnet på en PC-skærm

Med mærkningsløsningen Marking Configurator fra Phoenix Contact kan man bestille individuelt påtrykte mærkningsmaterialer til mærkning af rækkeklemmer, ledere og kabler samt enheder og anlæg. Konfiguratoren er kendetegnet ved sin høje grad af brugervenlighed og fleksibilitet i det individuelle design af mærkningsløsninger. Bestillingsprocessen er enkel, gennemskuelig og fuldt digitaliseret – selv for så små mængder som én.

Der er mange og forskellige krav til industriel mærkning. Det gælder ikke kun krav til anvendelsesområder, monteringstyper eller det enkelte mærkeskilts holdbarhed, men også til produktions- og indkøbsprocessen for mærkningsmaterialer. Hvis det rigtige mærkningssystem ikke er tilgængeligt i produktionen, hvis der skal håndteres ordretoppe, eller hvis der skal bygges bro over vedligeholdelsesarbejde, så kan brugsklare mærkninger nemt bestilles med Marking Configurator. Mere end 2.000 standardmaterialer fra Phoenix Contact er tilgængelige til skræddersyet mærkning til opfyldelse af specifikke krav. Intuitive og effektive redigeringsfunktioner med en kontekstsensitiv menustruktur gør den onlinebaserede konfigurator nem at bruge. Den indeholder omfattende designmuligheder for tekst, billeder, logoer, symboler, stregkoder og meget mere. Ved at vise et digitalt billede af den enkelte mærkning kan fejl undgås. Projekter kan nemt gemmes og hentes frem til ny bestilling via projektoversigten "My Solutions". Den gennemgående digitaliserede og gennemsigtige bestillingsproces for kundetilpassede og færdige mærkningsløsninger, hvor der ikke er behov for at printe selv, giver en høj grad af fleksibilitet og effektivitet.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications