Forbedret sikkerhed gennem overvågning af ledningsfejl

22.04.2025
Modstandsnetværk til nærhedsfølere med skilleforstærker MINI Analog Pro

Baseret på det nye modstandsnetværk fra Phoenix Contact kan jordpotentialfrie kontakter og nærhedsfølere bruges i kombination med indgangsmoduler i overensstemmelse med NAMUR IEC/EN 60947-5-6 til overvågning af ledningsfejl. Det viser sig at være uundværligt i applikationer med høje sikkerhedskrav.

Ved hjælp af Push-in tilslutningsteknik kan modstandsnetværket hurtigt og nemt integreres i eksisterende kabling. Det kompakte hus muliggør fleksibel installation, selv på trange steder som kabelkanaler eller små senderhuse. Takket være Simple Apparatus-erklæringen for ukompliceret materiel, der ikke er en antændelseskilde, er modstandsnetværket også egnet til brug i potentielt eksplosive miljøer.

Den praktiske og effektive løsning til overvågning af ledningsfejl er ideel til eftermontering og forbedring af sikkerheden i industrielle applikationer.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications