Modulære AC-ladestikdåser med reduceret installationsdybde - til fleksibel og pladsbesparende montering

27.08.2025
Type 2-ladestikdåser CHARX connect modular

CHARX connect modular type 2-ladestikdåse fra Phoenix Contact fås nu med reduceret indbygningsdybde: Med tredje generation præsenterer virksomheden en optimeret løsning til fleksibel og pladsbesparende integration i ladeinfrastrukturløsninger.

Ved at reducere installationsdybden med næsten 20 mm giver de nye ladestikdåser en pladsbesparelse på op til 38 procent i forhold til den tidligere generation. De er ideelle til kompakte vægbokse og ladestationer med begrænset installationsplads. En anden nyhed er, at ladestikdåsen nu kan monteres direkte på printkortet som et alternativ til den traditionelle installation med tilslutningskabler. Den nye generation tilbyder også et valg af tre aktuatorpositioner ved klokken 4, klokken 8 og klokken 12. Det giver mulighed for skræddersyet tilpasning til forskellige installationssituationer. Ladestikdåsen er velegnet til både front- og bagmontering.

Ligesom sin forgænger er tredje generation også baseret på et modulært, prisbelønnet system. De enkelte komponenter og funktioner kan kombineres individuelt: Beskyttelseslåg i IP55 i rundt eller firkantet design, valgfrit med integreret RGB-LED-statusdisplay og lukker. De stikbare tilslutningskabler fås også i forskellige længder og effektklasser, eventuelt også med temperatursensorer. Desuden er den nye generation fuldt kompatibel med alle komponenter i CHARX connect modular-familien og giver dermed maksimal designfrihed for producenter af ladeinfrastruktur.

AC-opladningsstikkene opfylder også særligt høje krav med hensyn til sikkerhed, robusthed og design-in, hvilket sikrer pålidelig drift selv under krævende omgivelsesbetingelser. De integrerede, valgfrie Power-to-Chemicals-temperatursensorer beskytter mod overophedning, mens den mekaniske lukker sikrer standardmæssig berøringsbeskyttelse i henhold til beskyttelsesklasse IPXXD. Desuden giver de fuldstøbte, specialbelagte kontakter fremragende korrosionsbeskyttelse, lang levetid og effektiv kraftoverførsel. Den intuitive enhåndsbetjening og det kompakte, robuste design med glasfiberforstærket plast gør CHARX connect modular til den ideelle løsning til en sofistikeret ladeinfrastruktur - selv på særligt små steder.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications & Brand Management