Softwareopdatering til AC-ladestyringer: CHARX control modular nu med omfattende cybersikkerhedsfunktioner

18.09.2025
CHARX control modular AC-ladestyring med softwareopdatering 1.8

CHARX control modular AC-ladestyring fra Phoenix Contact udgør kernen i en intelligent og fremtidssikret ladeinfrastruktur. Med den nye softwareversion 1.8 opfylder den ikke kun de nuværende krav i RED-direktivet, men er også godt forberedt på den kommende Cyber Resilience Act (CRA).

RED-direktivet (EN 18031) bliver obligatorisk fra august 2025. Den opfordrer blandt andet til at beskytte ladepunkter med trådløse forbindelser som RFID, WLAN eller mobiltelefoni mod uautoriseret adgang. CHARX control modular ladestyring opfylder dette krav med et omfattende sikkerhedskoncept, der effektivt forhindrer manipulation, datamisbrug og cyberangreb. Det følger således princippet "Sikker i dag. Modstandsdygtig til i morgen".

Softwareopdatering 1.8 tilføjer et omfattende cybersikkerhedskoncept til CHARX control modular AC-ladestyring. Et rollebaseret adgangssystem (RBAC) med adgangskodebeskyttelse, obligatorisk ændring af adgangskode ved første login og beskyttelsesmekanismer mod brute force-angreb og IP-blokering sikrer end-to-end adgangskontrol.

Opdateringssikkerheden er også blevet væsentligt styrket. Softwareopdateringer er sikret med RSA-PSS-signaturer med SHA-512. Desuden kontrolleres softwaren regelmæssigt for sårbarheder. Software Bills of Materials (SBOM'er) sammenlignes løbende med CVE-databaser. Disse foranstaltninger sikrer ikke kun overholdelse af RED-direktivet. De forbereder operatører og producenter på de kommende krav i Cyber Resilience Act.

CHARX control modular er designet til installation i forseglede styretavler og beskytter følsomme data med integrerede digitale sikkerhedsmekanismer. Controlleren opfylder derfor høje krav til IT- og driftssikkerhed og er ideel til sikkerhedskritisk ladeinfrastruktur. Producenter og operatører nyder godt af en robust, skalerbar og standardkompatibel løsning. Den kan integreres fleksibelt i forskellige applikationer - fra smarte vægbokse og halvoffentlige ladepunkter på virksomhedens område til komplekse ladeparker i det offentlige rum.
Softwareopdateringen 1.8 vil være tilgængelig fra september i downloadområdet på den respektive artikelside.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications & Brand Management