HEAVYCON-kontaktindsatsmoduler til applikationer med høj strømstyrke
De nye HEAVYCON-kontaktindsatsmoduler fra Phoenix Contact er specielt udviklet til højstrømsapplikationer på op til 300 A. Kombinationen med andre moduler til signal-, data- og strømoverførsel i ét hus skaber en meget kompakt grænseflade.
De nye strømkontaktindsatsmoduler fås i to versioner: med crimptilslutning til ledere op til 120 mm² og med Push-in tilslutning til ledere op til 16 mm². En særlig funktion er den værktøjsfri låsning og oplåsning af crimpkontakterne. Dette muliggør hurtig og sikker fortrådning, selv i trange rum eller under installation. Push-in tilslutningsteknikken giver også mulighed for nem, værktøjsfri tilslutning af ledere på op til 16 mm².
HEAVYCON-kontaktindsatsmodulerne er designet til en isolationsmærkespænding på op til 1.000 V og strømme på op til 300 A. Modulerne er velegnede til HEAVYCON-modulbærerammer og er modstandsdygtige over for stød og vibrationer i overensstemmelse med DIN EN 61373.