Datagrænseflader til styretavler og enheder
De nye Data Service Interfaces (DSI) fra Phoenix Contact tilbyder en praktisk løsning til servicearbejde på styretavler og enheder. Med forskellige grænseflader som RJ45 og USB giver de pladsbesparende servicegrænseflader mulighed for hurtig og nem tilslutning af ekstra elektriske enheder.
DSI omfatter koblingsmoduler som USB type A 2.0, USB type A 3.0 og RJ45 CAT6A samt kabeltilslutningsmoduler i RJ45 CAT6A-versionen. Den øgede kapslingsklasse på IP65/IP67 med lukket beskyttelseslåg gør DSI ideel til brug i industrielle miljøer. De muliggør direkte, enkel og hurtig implementering af opdateringer og vedligeholdelsesarbejde på f.eks. lukkede styretavler og enheder, så man undgår lange procesafbrydelser. DSI'erne er velegnede til formontage med vægtykkelser på 1 til 5 mm. Takket være den standardiserede vægudskæring på Ø 22,5 mm giver grænsefladerne mulighed for pladsbesparende installation. Installationen foregår uden værktøj og på kort tid. Der er også mulighed for at tilpasse den med dit eget logo.