Phoenix Contact udvider porteføljen af apparatbeskyttelse: Termomagnetisk beskyttelse med en modulbredde på kun 8 mm
Med PTCB TM lancerer Phoenix Contact en ny generation af termomagnetiske sikkerhedsafbrydere på markedet. Med en modulbredde på kun 8 mm, stabelbar strømovervågning og direkte brobygning til CLIPLINE complete-systemet tilbyder produktfamilien høj effektivitet og gennemsigtighed i styretavlen og er velegnet til krævende industrielle applikationer.
De termomagnetiske sikringer er specielt udviklet til industrielle anvendelser med høje indkoblingsstrømme, og takket være deres smalle konstruktion på kun 8 mm sparer de en del plads i styretavlen. Typerækken PTCB TM er fuldt ud kompatibel med det modulære rækkeklemmeprogram CLIPLINE complete og muliggør intuitiv integration i eksisterende applikationer. Sikringerne fås i fint graduerede mærkestrømme fra 0,5 A til 16 A og dækker en bred vifte af applikationer med karakteristikkerne F2 og M1. Det spænder fra følsomme elektroniske komponenter til strømkrævende forbrugere som motorer og transformatorer.
En særlig funktion er den stabelbare strømovervågning med justerbart signalniveau, som giver gennemsigtighed om den aktuelle belastningsstatus både lokalt og ved fjernmelding. Den enkle PLC-integration via digitale udgange understøtter konsekvent systemdiagnostik og øger anlægsoppetiden. Sikringerne betjenes via en intuitiv vippearm, som tydeligt visualiserer koblingsstatus - selv når de er spændingsløse. Det reducerer behovet for oplæring og minimerer antallet af betjeningsfejl. Med lanceringen af typerækken PTCB TM understreger Phoenix Contact sin ekspertise inden for udvikling af helhedsløsninger til elektrificering, automatisering og systemintegration. Den nye produktfamilie supplerer den eksisterende portefølje med robuste, pladsbesparende og intelligente beskyttelseskomponenter til moderne kontaktskabskoncepter.