Nyheder Få aktuelle nyheder om vores produkter og teknologier, vores virksomhed, vores strategiske forretningsudvikling og vores engagement inden for bæredygtighed. Du kan hente pressemeddelelser og billedmaterialer i download-området.

  • Filtre:
  • Anvendte filtre (1):
Systemiske sikkerhedsafbrydere PTCB TM

Phoenix Contact udvider porteføljen af apparatbeskyttelse: Termomagnetisk beskyttelse med en modulbredde på kun 8 mm

Med PTCB TM lancerer Phoenix Contact en ny generation af termomagnetiske sikkerhedsafbrydere på markedet. Med en modulbredde på kun 8 mm, stabelbar strømovervågning og direkte brobygning til CLIPLINE complete-systemet tilbyder produktfamilien høj effektivitet og gennemsigtighed i styretavlen og er velegnet til krævende industrielle applikationer.

Forsyningsmodul med Modbus/TCP

CAPAROC-system med elektronisk sikring eller effektafbryder: nyt forsyningsmodul med Modbus/TCP-kommunikationsgrænseflade

Anvendelsesmulighederne for systemet med elektronisk sikring eller effektafbryder CAPAROC er blevet udvidet. Takket være det nye forsyningsmodul med Modbus/TCP-grænseflade kan systemet bruges i andre kommunikationssystemer.

Moduler med elektronisk sikring eller effektafbryder CAPAROC til applikationer op til 20 A

Overstrømsbeskyttelse til belastningsstrømme op til 20 A

CAPAROC-systemet med elektronisk sikring eller effektafbryder fra Phoenix Contact tilbyder nu også moduler til overstrømsbeskyttelse til belastningsstrømme på op til 20 A. Det udvider anvendelsesmulighederne for det brugertilpassede system.

Tre elektroniske sikringer PTCB med en kanal til 48 V-applikationer indbyrdes brokoblet

Elektronisk apparatbeskyttelse til 48 V-forbrugere

Med de nye elektroniske sikringer PTCB fra Phoenix Contact er belastninger med en forsyningsspænding på 48 V DC nu også elektronisk beskyttet.

Effektafbrydere TCP DC med forskellige mærkestrøm, tilsluttet matchende grunddele

Termiske effektafbrydere TCP DC: Kompakt Plug-and-Play-løsning

De elektroniske sikringer TCP DC fra Phoenix Contact er det alternativ, der kan genindkobles, til din lastbils smeltesikringer. Med to karakteristiske kendelinjer tilbyder produktprogrammet den optimale overbelastningsbeskyttelse til forskellige applikationer.