Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

Overstrømsbeskyttelse til belastningsstrømme op til 20 A

12.11.2024
Moduler med elektronisk sikring eller effektafbryder CAPAROC til applikationer op til 20 A

CAPAROC-systemet med elektronisk sikring eller effektafbryder fra Phoenix Contact tilbyder nu også moduler til overstrømsbeskyttelse til belastningsstrømme på op til 20 A. Det udvider anvendelsesmulighederne for det brugertilpassede system.

CAPAROC er et individuelt byggeklodssystem. Takket være de mange kombinations- og kommunikationsmuligheder og udvidelsen af den aktuelle strømværdi til op til 20 A kan systemet tilpasses optimalt til forholdene i den pågældende applikation. Systemet udvides løbende, og de alsidige moduler er altid kompatible med hinanden. De nye effektafbrydermoduler på 20 A fra CAPAROC tilbyder en innovativ løsning til overstrømsbeskyttelse i decentrale applikationer. Disse moduler fås i faste mærkestrømme på 12 A, 16 A og 20 A samt i en justerbar version fra 12 til 20 A. De muliggør selektiv overstrømsbeskyttelse i serie med effektafbrydermoduler med to kanaler. Fordelene ved elektroniske sikringer suppleres således af mulighederne for selektivt design af konventionelle sikringer. Med disse nye moduler kan endnu mere omfattende applikationer nu realiseres. Den klart strukturerede og selektive beskyttelsesteknologi gør fejlfinding betydeligt lettere, hvilket resulterer i større effektivitet og pålidelighed i applikationerne.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications