M12-fordelerbokse med Push-Pull-lynaflåsning og stikbar tilslutningsafdækning

12.11.2024
M12 PUSH-PULL-fordelerboks med stikbar kappetilslutning

De nye M12 fordelerbokse med Push-Pull lynaflåsning fra Phoenix Contact sætter en ny standard inden for automatiseringsteknik. De imponerer med deres konsekvent intuitive installation uden værktøj. Stamkabler og M12-tilslutningsstik forbindes nemt og sikkert ved direkte tilslutning. Det sparer en masse tid og sikrer en enkel og sikker kabelføring.

Begrænset plads og en høj kabeltæthed gør det ofte vanskeligt at kabellægge sensorer/aktuatorer. Tilslutningsteknik uden værktøj reducerer mængden af nødvendige kabler. M12 PUSH-PULL imponerer med en sikker forbindelse ved blot at sætte stikket i. Den standardiserede lynaflåsning IEC 61076-2-010 fås nu også til fordelerbokse i M12. Det sparer op til 80 % installationstid sammenlignet med installation med skrueforbindelser. M12-gevindets duokontur gør det muligt at tilslutte klassiske M12-skruestik eller innovative M12 Push-Pull tilslutningsstik. Produktsortimentet omfatter plastbokse med fire, seks og otte porte til enkelt- og dobbeltopgaver, med og uden LED. Sortimentet tilbyder også varianter med formonteret stamkabeltilslutning, stiktilslutning M23 eller en stikdækseltilslutning til egen konfektionering. Tilslutningsafdækningen monteres på grunddelen uden skruer ved hjælp af snaplåsen. Låsehager sikrer et sikkert greb. Tilslutningsafdækningen kan også fjernes uden brug af værktøj, hvis det skal udskiftes. Ledningstilslutningen af stamkablet sker også uden værktøj ved hjælp af printklemmer med Push-in tilslutningsteknik. Du kan vælge mellem en fast og en stikbar Push-in tilslutning. M12 Push-Pull-fordelerboksene giver ikke kun tidsbesparende installation, deres testede sikkerhed og holdbarhed sikrer også pålidelig brug. De er stød- og vibrationssikre og certificeret til kapslingsklasse IP65 og IP67.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications