M12-fordelerbokse med Push-Pull-lynaflåsning
Enkel tilslutning uden skruer
Passive fordelingsbokse sørger for forbindelsen mellem de perifere enheder og PLC'en. Behovet for pålidelige og fremtidssikrede kabelforbindelser vokser på grund af den stigende sammenkobling mellem maskiner og systemer. Enkel og fejlfri tilslutning er en nøglefaktor for pålidelig drift af systemet. M12 PUSH-PULL fordelerbokse imponerer med deres intuitive installation uden værktøj. Stamkabler og M12-tilslutningsstik forbindes nemt og sikkert ved direkte tilslutning. Dette sikrer en betydelig tidsbesparelse og sikker kabling.
Dine fordele
- Tidsbesparende installation uden værktøj takket være stikbar tilslutningsafdækning med snaplås
- Nem installation af stamkabeltilslutningen med Push-in Technology
- Hurtig, sikker installation af tilslutningsstikkene med Push-Pull lynaflåsning i overensstemmelse med IEC 61076-2-010
- Mere fleksibilitet takket være M12-porte til klassiske skruetilslutningsstik eller Push-Pull tilslutningsstik
- Tydelig tildeling af komponenter takket være mærkningsplader på kappen og grunddele
Snaplås uden værktøj
Stikbar kappetilslutning
De nye M12 fordelerbokse til selvmontering har en stikbar kappestilslutning med snaplås. Kappen sættes nemt fast på grunddelen uden skruer. Låsehager sikrer et sikkert greb. Tilslutningsafdækningen kan også fjernes uden brug af værktøj, hvis det skal udskiftes. Du skal blot skubbe låsekrogene fremad med fingeren, så er låsen åben.
Enkel og sikker tilslutning med Push-in tilslutningsteknik
Push-in ledningstilslutning
Stamkablet tilsluttes via printklemmer med Push-in tilslutning. De enkelte ledere kontakterer direkte ved ledertilslutningspunktet uden brug af værktøj. Push-in tilslutningens specielle fjederkontur gør det muligt at udføre tilslutning let. Det høje kontakttryk garanterer en pålidelig elektrisk forbindelse. Sammenlignet med den klassiske skruetilslutning reducerer dette betydeligt den tid og indsats, der kræves til installation. Du kan vælge mellem en fast og en stikbar Push-in tilslutning.
M12-porte med duo-kontur til tilslutningsstik med Push-Pull- eller skruetilslutning
M12 PUSH-PULL lynaflåsning
Det standardiserede M12 PUSH-PULL lyntilslutningssystem muliggør hurtig og sikker installation af tilslutningsstikkene ved blot at klikke dem på plads. Det sparer op til 80 % installationstid sammenlignet med installation med skrueforbindelser. Takket være duokonturen er M12-gevindet på M12 Push-Pull-fordelerboksene bagudkompatible. Det giver mulighed for fleksibel fortrådning i felten med klassiske M12-skruetilslutningsstik eller innovative M12-Push-Pull tilslutningsstik.
M12 PUSH-PULL lynaflåsning
M12 PUSH-PULL lynaflåsning
Med M12 Push-Pull-lynaflåsningen tilbyder Phoenix Contact et robust tilslutningskoncept til apparat- og fieldkabling. Push-Pull-systemet sikrer tilslutningskompatibilitet på tværs af producenter og særlig nem tilslutning – praktisk, sikkert og enkelt.