Kraftige tilslutningsstik med skruegevind

12.11.2024
Kraftige tilslutningsstik med skruegevind

Phoenix Contact tilbyder påbygningshuse med skruegevind til enkel og tidsbesparende installation af HEAVYCON D7 tilslutningsstik. De kan nemt fastgøres i runde vægudskæringer med en M25- eller M32-låsemøtrik eller skrues direkte ind i motorer og enheder med tilsvarende gevind.

Kraftige tilslutningsstik i størrelse D7 giver mulighed for fleksibel, pladsbesparende og robust kabling af maskiner og anlæg. De nye påbygningshuse med skruegevind sparer en betydelig mængde tid under installationen og er dermed et stikbart alternativ til den eksisterende kabelforskruning. Påbygnings- og stikhusene fås i korrosionsbestandigt trykstøbt aluminium eller kunststof af høj kvalitet, i vinklede og lige versioner. De er kendetegnet ved deres særligt kompakte og robuste konstruktion. Med en kapslingsklasse på IP66 og IP67 giver de optimal beskyttelse mod støv og vand og er designet til et temperaturområde på -40 til +125 °C. Dette muliggør også sikker brug i outdoor-anvendelser. Ledende overflader og tætninger sikrer pålidelig EMC-beskyttelse og sikker drift. HEAVYCON D7 tilslutningsstikkene er også stød- og vibrationsbestandige i overensstemmelse med DIN EN 61373. Med disse egenskaber er de en ideel løsning til pålidelig, pladsbesparende signal-, effekt- og dataoverførsel. Påbygningshusene til runde vægudskæringer sikrer også hurtig installation i forskellige applikationer.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications