Nyheder Få aktuelle nyheder om vores produkter og teknologier, vores virksomhed, vores strategiske forretningsudvikling og vores engagement inden for bæredygtighed. Du kan hente pressemeddelelser og billedmaterialer i download-området.

  • Filtre:
  • Anvendte filtre (1):
HEAVYCON Data Center-tilslutningsstik

HEAVYCON-industrimultistik til Data Center

De nye HEAVYCON-tilslutningsstik fra Phoenix Contact optimerer energioverførslen fra PDU'en til IT-racket og giver en robust energioverførsel på op til 70 A. Crimpkontakternes lave kontaktmodstand reducerer energibehovet med op til 60 %. Lavere varmeudvikling reducerer også behovet for køling.

Vinklede M12-apparatstik til THR

Vinklet M12-apparatstik til THR

Phoenix Contact har vinklede M12-tilslutningsstik til reflow (THR)-behandling, som er specielt udviklet til automatiseret produktion.

Batteripoltilslutningsstik til lagring til hjemmebrug

Nye batteripoltilslutningsstik til lagringssystemer i hjemmet

Phoenix Contact markedsfører nye tilslutningsstik til lagringsapplikationer i hjemmet. En mekanisk kodning og farvemærkning gør de nye tilslutningsstik klar til brug på batterivekselrettere.

Energifordelere i PRC 20-serien

Stikbare energifordelere i PRC 20-serien

Den nye stikbare energifordelere op til 20 A fra Phoenix Contact er den ideelle løsning til hurtig og nem installation via Plug-and-Play.

Batteripoltilslutningsstik i serien BPC

Sikre forbindelser til energilagringssystemer

De nye fejltilslutningsbeskyttede tilslutningsstik i BPC-serien fra Phoenix Contact er ideelle til brug i energilagre. Takket være 360° rotation og forskellige tilslutningstyper opnår brugeren en høj grad af fleksibilitet.

Standardiseret stiksystem til PROFINET over SPE

Standardiseret stiksystem til PROFINET over SPE

PROFIBUS & PROFINET International står med deres teknologier for et væld af innovationer og interoperabilitet på tværs af producenter. Det starter med konnektiviteten med tilslutningsstik og kabler.

GameChangers til enhedstilslutning

GameChangers: Revolutionen inden for enhedstilslutning

Phoenix Contact præsenterer GameChangers til enhedstilslutning: Med avancerede ideer, teknologier og materialer tilbyder de løsninger til mere hastighed, kompakthed, lethed, robusthed, fleksibilitet og ydeevne i apparatfremstilling.

Kraftige tilslutningsstik med skruegevind

Kraftige tilslutningsstik med skruegevind

Phoenix Contact tilbyder påbygningshuse med skruegevind til enkel og tidsbesparende installation af HEAVYCON D7 tilslutningsstik. De kan nemt fastgøres i runde vægudskæringer med en M25- eller M32-låsemøtrik eller skrues direkte ind i motorer og enheder med tilsvarende gevind.

Kontaktindsatsmoduler med funktion til kraftige tilslutningsstik

Modulære kontaktindsatse med funktion til kraftige tilslutningsstik

Med de nye kontaktindsatsmoduler HEAVYCON HC-M-MWF til industrimultistik tilbyder Phoenix Contact en høj grad af funktionalitet til fieldkabling. De modulære kontaktindsatse har en funktionsskakt og en skillezone. Dette realiserer f.eks. potentialbroerne eller sikringen af ydelse direkte på applikationen.

Messebillede electronica

Phoenix Contact på electronica 2024: fokus på innovativ tilslutningsteknik og vedvarende energi

Under mottoet "Change Forward – en fremtid, der er til at tage og føle på" præsenterer Phoenix Contact sine produkthøjdepunkter inden for overførsel af signaler, data og effekt på electronica 2024 i München i år (12.-15. november). På messen fokuserer Phoenix Contact på banebrydende tilslutningsteknologier og løsninger til ladeinfrastruktur, vedvarende energi og jævnstrømsløsninger til All Electric Society-industrien.

HEAVYCON TSC-kontaktindsatse til test af transformere

Kraftige tilslutningsstik til måle- og testopgaver inden for beskyttelsesteknik

De nye HEAVYCON TSC-kontaktindsatse fra Phoenix Contact bruges i mellemspændingsanlæg. De er specielt designet til måle- og testopgaver og tilbyder en robust løsning til midlertidige eller kontinuerlige tilslutningsstik.

Push-Lock tilslutning møder Push-Pull lynaflåsning

Konfektionerbare M12-stik med Push-Pull lynaflåsning og Push-Lock tilslutning

De dokumenterede fordele ved M12-tilslutningsstik omfatter deres industrielle robusthed og kompakte dimensioner. Phoenix Contact udvider disse styrker med enkel håndtering uden brug af værktøj. Push-Pull lynaflåsning og Push-Lock ledningstilslutningen gør konfektionering og installation ubesværet og pålidelig.

Kraftigt tilslutningsstik med Push-in kontaktindsatse

Push-in kontaktindsatse til kraftige tilslutningsstik til effektoverførsel

Push-in kontaktindsatse til de modulære kraftige tilslutningsstik HEAVYCON fra Phoenix Contact muliggør enkel ledningstilslutning uden værktøj. De nye kontaktindsatse til stærkstrømsapplikationer overfører pålideligt strømme på op til 100 A.

Printklemmer, tilslutningsstik og elektronikhuse af biobaseret kunststof

CO₂-reduktion gennem brug af biobaseret kunststof i apparattilslutningsteknik

Phoenix Contact fokuserer på en gradvis ændring i retning af mere bæredygtighed i sine produkter. Der findes allerede løsninger inden for produktkategorierne printklemmer, tilslutningsstik og elektronikhuse, som har forbedret CO₂-fodaftrykket betydeligt takket være procesoptimeringer og bæredygtige materialer.

Single Pair Ethernet System Alliance på Hannover Messe og logo

Single Pair Ethernet System Alliance igen med egen stand på Hannover Messe

I april vil Hannover Messe igen være den vigtigste internationale begivenhed for alle teknologier, der er relateret til industriel transformation.

Y- og H-fordelere fra IPD-installationssystemet

Enkel energifordeling uden værktøj med IPD-installationsfordelere

Installationssystemet IPD fra Phoenix Contact er en pålidelig og praktisk løsning til energifordeling, selv i vanskelige installationssituationer. Takket være Push-in tilslutningsteknik og bajonet-lynaflåsning muliggør systemet sikker og værktøjsfri installation af tilslutningsstik, væggennemføringer og fordelere.

Tilslutningsstik til motortilslutning af persienner, markiser og skodder

Tilslutningsstik til motortilslutning af persienner, markiser og skodder

Installationsstik til egen konfektionering QPD STAK 3 og QPD STAS 3 fra Phoenix Contact gør den elektriske installation lettere. De er specielt udviklet til motortilslutning af persienner, skodder og markiser.

HEAVYCON EVO Multigland i brug

Kabelforskruninger til flere kabler giver maksimal fleksibilitet

HEAVYCON EVO-industrimultistikkene fra Phoenix Contact tilbyder en innovativ løsning til mange applikationer takket være den unikke, fleksibelt monterbare kabelforskruning med bajonetlås. Kabeludgangens retning kan indstilles direkte på installationsstedet og til enhver tid ændres igen. En nyhed er kabelforskruningerne til flere kabler til HEAVYCON EVO.

IPD-installationskabler

Konfektionerede IPD-installationsledninger

Installationssystemet IPD fra Phoenix Contact er komplet stikbart og muliggør tilslutning af 3- og 5-polede kabler. Push-Lock som tilslutningsteknik uden værktøj giver tidsbesparende installation af fleksible og massive ledere fra 0,5 til 2,5 mm².