Konfektionerede IPD-installationsledninger

14.11.2023
IPD-installationskabler

Installationssystemet IPD fra Phoenix Contact er komplet stikbart og muliggør tilslutning af 3- og 5-polede kabler. Push-Lock som tilslutningsteknik uden værktøj giver tidsbesparende installation af fleksible og massive ledere fra 0,5 til 2,5 mm².

IPD-tilslutningsstikkene er udstyret med en lynaflåsning, så de er nemme at arbejde med, selv i vanskelige installationssituationer. Stikpositionen går klart og sikkert ind, med mekanisk kodning mod fejltilslutning og berøringsbeskyttelse iht. DIN EN 0105. Takket være IK07-slagfasthed og IP66/IP68/IP69-kapslingsklasse er installationen også særlig robust og sikker samt vand- og støvtæt. Det muliggør særligt pålidelige installationer, selv i udendørs og fugtige områder.

Konfektionerede IPD-ledningsmoduler gør installationen lettere, især i store kabelprojekter, og understøtter hurtig idriftsættelse. Phoenix Contact tilbyder tilslutnings- og styringskabler af PVC i fire forskellige kabellængder 0,5 m, 1 m, 3 m og 5 m med stik eller kobling og fri kabelende eller stik på kobling. Kundespecifikke længder kan også fremstilles på forespørgsel.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications & Brand Management