Kabelforskruninger til flere kabler giver maksimal fleksibilitet

14.11.2023
HEAVYCON EVO Multigland i brug

HEAVYCON EVO-industrimultistikkene fra Phoenix Contact tilbyder en innovativ løsning til mange applikationer takket være den unikke, fleksibelt monterbare kabelforskruning med bajonetlås. Kabeludgangens retning kan indstilles direkte på installationsstedet og til enhver tid ændres igen. En nyhed er kabelforskruningerne til flere kabler til HEAVYCON EVO.

Forskellige ledninger føres nemt ind i styretavlen via blot én stikbar grænseflade. Den variable montage uden værktøj sparer tid og omkostninger og giver en høj grad af fleksibilitet. Ledninger kan uden problemer suppleres efterfølgende. De skubbes ganske enkelt og ubesværet gennem den gennemborede membran. Membranpakningen sikrer en høj grad af beskyttelse. Fastholdelseskapaciteten med kabelbindere sikrer sikker og pålidelig brug. De nye kabelforskruninger til flere kabler passer til Evo-kunststofhuse i B-typerækken. Mulige klemmeområder er 3 til 6 mm, 6 til 10 mm og 10 til 15 mm.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications